Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-ACE95JR

Fisher™ Tankbegasungsventil vom Typ ACE95Jr

Produktbeschreibung

Der Typ ACE95Jr ist ein direkt betätigtes Ventil, das zur präzisen Druckregelung in Niederdruck-Begasungssystemen verwendet wird. Das Gerät ist aus Edelstahl und wird von einem großen Membranantrieb betätigt. Der übergroße Betätiger bietet hohe Empfindlichkeit für Änderungen beim Tankdruck, wodurch die Genauigkeit erhöht wird.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Voll ausgeglichener Steuerungstyp reduziert die Einlassdruckempfindlichkeit
  • Reibungsfreies Pilotventil
  • Blasendichter Abschluss
  • Vorgesteuert
  • Gewinkelte oder Inline-Gehäuseausführung
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Diagnose verfügbar
  • Vakuumeinstellungen verfügbar
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Nennweiten und Endanschlussarten
1/2 NPT
1 x 1/2 NPT
1 NPT
NPS 1/2/DN 15, CL150 RF
NPS 1/DN 25, CL150 RF
NPS 1 x 1/2/DN 25 x 15, CL150 RF
NPS 1/DN 25, Sanitär-Flanschausführung
Maximaler Eingangsdruck
13,8 bar (200 psig)
Ausgangsdruckbereiche
-5 Zoll/Wassersäule bis 1,5 psig / -12 bis 103 mbar in sechs Bereichen
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
NBR: -29 °C bis 82 °C/-20 °F bis 180 °F
FKM: -18 °C bis 100 °C/0 °F bis 212 °F
EPDM - FDA: -40 °C bis 100 °C/-40 °F bis 212 °F
FFKM: -29 °C bis 100 °C /-20 °F bis 212 °F
Ungefähres Gewicht
14 kg/30 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen