Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-B NG

Fisher™ Typ B NG Regler für den Hausgebrauch

Produktbeschreibung

Der Regler für den Hausgebrauch vom Typ B NG ist ein direktwirkender, federbelasteter Regler mit hoher Leistungskraft und verstärkten Sicherheitseigenschaften. Er senkt den Druck in einer Reihe häuslicher, kommerzieller und industrieller Anwendungsbereiche für eine Vielzahl gasförmiger Flüssigkeiten. Bei einem Rohrbruch oder bei einem Absinken des Ausgangsdrucks unter den Sollwert (hoher Gasverbrauch oder kaputte Rohrleitung) unterbricht ein Absperrventil den Gasdurchfluss. Auch wenn der Eingangsdruck unter den Sollwert absinkt (Verlust des Netzdrucks oder Rohrbeschädigung) wird der Gasdurchfluss unterbrochen. Der Regler kann nach dem Auslösen der Sicherheitsfunktion wieder manuell zurückgesetzt werden. Der Regler ist werksseitig voreingestellt. Der Typ B6 NG ist mit dem winkelförmigen Typ B6 N (gleiche Abmessungen) austauschbar.

Merkmale

  • Verstärkter Zusammenschluss
  • Zweistufige Reduktion für konstante Ausgangsdrücke
  • Kompaktbauweise
  • Interne Entlastung
  • Eingangssieb
Gehäusegröße
NPS 3/4 x 1 1/4 / DN 20 x 32
Eingangsdruckbereich
0,50 bis 5,0 bar / 7,25 bis 72,5 psig (0,10 bis 7,0 bar / 1,45 bis 102 psig) - auf Nachfrage
Maximaler Eingangsdruck
5,0 bar / 72,5 psig
Ausgangsdruckbereich
9 bis 50 mbar / 3,6 bis 20 Zoll Wassersäule
Maximaler Ausgangsdruck
50 mbar / 20 Zoll Wassersäule
Druckerfassung
Intern
Ungefähres Gewicht
0,9 bis 1 kg / 2,16 bis 2,21 Pfund
Zulässige Betriebstemperaturen
-20 °C bis 60 °C / -4 °F bis 140 °F
-30 °C bis 60 °C / -22 °C bis 140 °C (auf Nachfrage)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen