Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-CS400

Fisher™ Druckminderer der Serie CS400

Produktbeschreibung

Die direkt betätigten, federbelasteten Fisher Regler der Serie CS400 bieten druckreduzierende Anwendungen für gewerbliche und leichte industrielle Installationen. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten und Anschlüsse, Ausgangsdruckeinstellungen, Düsengrößen sowie die Option für interne oder externe Druckerfassung ermöglicht. Zusätzlich zur Anwendungsflexibilität bietet die Serie CS400 mehrere Überdruck-Schutzoptionen, um Ihrem Bedarf in Bezug auf die Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Große Anzahl an Nennweiten und Endanschlussarten
  • Genauigkeit für Festfaktor-/Druckfaktor-Messung (PFM)
  • Vor Ort von interner Abtastung auf externe Abtastung für weit offene Überwachungskonstruktion umrüstbar
  • Gehäuse sind in Grauguss, Kugelgraphit oder Stahl lieferbar
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern nur Standardwerkzeuge.
  • Einfache Wartung
  • Bereit für bis zu 25 % Wasserstoffmischung (volumenbasiert)
  • 100 % Wasserstoff verfügbar (auf Anfrage)
Lieferbare Konfigurationen
Eigenständiger Regler, ohne Überdruckventil, Überdruckventil mit teilweiser Entlastung, interne oder externe Druckerfassung, True Monitor, VSX4-Modul für Sicherheitsabsperrung
Wasserstoff (H2)
Die CS400-Produktfamilie wurde durch umfassende Hochdruck-Wasserstofftests zur Analyse der Dichtleistung und Materialverträglichkeit für Wasserstoffanwendungen validiert. Weitere Einzelheiten bezüglich der Evaluation und Tests finden Sie unter Zu berücksichtigende Faktoren bei der Mischung von Wasserstoff mit Erdgas.
Gehäuseweiten und Anschlussarten
Grauguss: 1 1/4, 1 1/4x1 1/2, 1 1/2, 2 NPT, DN50 (NPS2), Class 125 FF
Kugelgraphit: 1 1/4, 1 1/2, 2 NPT, Rp 1 1/4, 1 1/2, 2, DN50 (NPS2), Class 125 FF, Class 150 FF oder PN10/16
Stahl: 1 1/4, 1 1/2 NPT, Rp 1 1/4, 1 1/2
Maximaler Betriebseingangsdruck
8,6 bar (125 psig)
Ausgangsdruckbereich
9 bis 380 mbar (3,5 in. Wassersäule bis 5,5 psig) in neun Bereichen
Maximaler Notfall-Ausgangsdruck (Gehäuse)
1,7 bar (25 psig)
Max. Ausgangsdruck zum Vermeiden von Schäden an internen Teilen
0,34 bar (5 psig) über Sollwert
Maximaler Betriebsausgangsdruck
380 mbar (5,5 psig)
Druckerfassung
Intern oder Extern
Überdruckventil mit teilweiser Entlastung
Cg = 67
Temperaturbeständigkeit
-29 °C bis 66 °C (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
Gehäuse mit Gewindeanschluss:
Typ CS400: 4 kg (9 lb)
Typ CS403: 8 kg (18,5 lb)
Typ CS404: 5 kg (11,2 lb)
Gehäuse mit Flanschanschluss: 4 kg (8,6 lb) zu den Gewichtsangaben hinzufügen
Typ TM600 True-Monitor™ − Technische Daten
Steuerdruck: 27-517 mbar (11 in. Wassersäule bis 7,5 psi)
Max. Betriebsausgangsdruck TM600 auf CS403: 517 mbar (7,5 psi)
Entlüftung:1/4 NPT
Ext. Druckentnahme: 1/4 NPT
Gehäusewerkstoff: Aluminium
Druckerfassung: gleich wie Regler
Typ VSX4 Sicherheitsabsperrmodul − Technische Daten
OPSO: 25-1300 mbar (10 in. Wassersäule bis 19 psi)
OPSO/UPSO:
   OPSO:50-600 mbar (0,73 in. Wassersäule bis 8,7 psi)
   UPSO: 10-500 mbar (4 in. Wassersäule bis 7,3 psi)
Entlüftung: 1/4 NPT
Ext. Druckentnahme: 1/4 NPT
Gehäusewerkstoff: Aluminium
Druckerfassung: intern oder extern

Dokumentation und Zeichnungen