Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-CVX

Fisher™ CVX Dampfumformventil

Produktbeschreibung

Das Fisher CVX Dampfumformventil ist für Anwendungen mit mittlerer bis starker Belastung in modernen Kraftwerken mit Lastwechselfähigkeit sowie für präzise Druck- und Temperaturregelung in Prozessanwendungen ausgelegt. Die Ausführung des CVX-Ventils bietet einen Einspritzwasser-Verteilerblock mit AF-Düsen mit variabler Geometrie, die über einen weiten Betriebsbereich ein optimiertes Sprühmuster erzeugen. Die Düsen sind strategisch angeordnet, um bei allen Durchflussbedingungen optimale Vermischung und schnelle Verdampfung zu gewährleisten.

Merkmale

  • CVX Dampfumformventile kombinieren Druck- und Temperaturregelung in einem einzigen Ventil.
  • Das optimierte Sprühmuster mit AF-Düsen-Technologie ermöglicht einen breiten Betriebsbereich, um bei allen Durchflussbedingungen eine optimale Vermischung und schnelle Verdampfung zu erzielen.
  • Die Innengarnitur-Packung enthält einen nitrierten Käfig, um eine lange Lebensdauer und die Ausdehnung bei Temperaturschwankungen zu ermöglichen. Der Ventilkegel wird kontinuierlich geführt und verfügt über Auflagen auf Kobaltbasis als Führungsbänder und einen dichten Metall/Metall-Abschluss gegen den Ventilsitz.
  • Die Innengarnitur-Option Fisher BORE SEAL für hohe Temperaturen bietet eine Dichtheit des Abschlusses gemäß Klasse V bis zu 593 °C (1 100 °F).
  • Die Bauweise des Ventilgehäuse und der Innengarnitur des CVX sorgt für ein leichteres Ventil, das weniger Abstützung erfordert, ohne dass die strukturelle Integrität beeinträchtigt wird.
Zulassungen
DGRL, CRN
Entscheidender Betrieb
Dampfaufbereitung
Durchflusseigenschaften
Linear: Durchflussrichtung abwärts
Werkstoff
SA105, F22, F91
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Flansch, Schweißstutzen
Absperrklasse
Klasse IV und V (FCI 70-2)
Ventileingangsgröße
4 bis 24
Ventilausgangsgröße
8 bis 48
Nennweitenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen