Die Füllventile der D-Serie sind für hohe Belastungen konzipiert, die durch ein schnelles Befüllen von ASME-Tanks und Tanklaster entstehen. Dickwandige Ventilkörper, geformte Sitzhalter und große Schlüsselflächen minimieren Beschädigungen an innenliegenden Bauteilen. Die Modelltypen D138 und D139 sind Rückschlagventile, die für den Gebrauch als Ergänzungs-Rückschlagventil für die G-Serie oder als manuelles Absperrventil eingesetzt werden können. Die Modelltypen D140 und D141 verfügen über eine zweiteilige Konstruktion mit einem oberen und einem unteren Rückschlag.