Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-D4

Fisher™ D4 Regelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher D4 Stellventil ist ein kompaktes, robustes Durchgangsventil, das in erster Linie für Regelaufgaben im Hochdruckbereich mit entweder pneumatischer oder elektrischer Regelung entwickelt wurde. Dieses Ventil ist hervorragend geeignet für Druck- und Mengenregelungen in der Öl- und Gasgewinnung. Diese Ventile sind besonders für den Regel- oder Auf/Zu-Betrieb von Flüssigkeiten oder Gasen geeignet, die zäh oder klebrig sind oder sich leicht auf internen Ventilteilen ablagern.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Entscheidender Betrieb
Schmutzbetrieb, erosiv
Durchflusseigenschaften
Gleichprozentig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500
Prozessanschluss Typ
Mit Gewinde, Flanschausführung, RTJ
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Der entfernbare Kerbstift ermöglicht schnelles, einfaches Austauschen des Ventilkegels.
  • D4 Ventile sind mit Wolframkarbid-Innengarnitur für erosive Anwendungen erhältlich.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht die Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Maximale Vielseitigkeit durch verschraubte Ventilkörper mit kompakten Baulängen und geflanschte Ventilkörper gemäß ISA-75.
  • Verbindung zwischen Oberteil/Ventilgehäuse mittels Hammermutter ermöglicht die Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten mit einem Minimum an Werkzeugen, ohne dass der Ventilkörper aus dem Rohrleitungssystem ausgebaut werden muss. Der Sitzring kann mit einem standardmäßigen Steckschlüssel entfernt werden.
  • Das Oberteil verfügt über einen integrierten Flansch, der die Anzugskraft der Hammermutter aufnimmt, wenn die Verbindung zwischen Oberteil und Ventilkörper hergestellt wird. Es gibt keine Sicherungsringe, die möglicherweise im Einsatz mit sauren Medien oder durch atmosphärische Korrosion beschädigt werden können.
  • Micro-Form Innengarnitur ist standardmäßig für Regel- oder Auf/Zu-Betrieb ohne Zusatzkosten erhältlich.
  • Eine Auswahl an Sitzweiten bis zu 31,8 mm (1,25 Zoll), Endanschlüssen und Innengarnitur-Werkstoffen ermöglicht den Einsatz dieser Ventile in zahlreichen Anwendungen, einschließlich Betrieb mit sauren Medien.

Dokumentation und Zeichnungen