Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Multiport

Fisher™ Multiport-Ventileinheit

Produktbeschreibung

Die Fisher Multiport-Ventileinheit mit Stellantrieb ermöglicht die Umleitung von Prozessmedien von einer einzelnen Durchflussleitung zu einem Testausgang oder Probenahmegerät. Ein einzelner Multiport-Durchflusswähler kann bis zu acht Durchflussleitungen gleichzeitig verteilen. Der Stellantrieb ist ein elektronisches System, das eigens für die Steuerung und Überwachung des Betriebs der Multiport-Durchflusswähler entwickelt wurde. Ideal für integrierte Bohrlochtests.

Spannungsquelle
AC, DC, manuell, VAC, VDC
Gerätetyp
Elektrischer Stellantrieb
Betätigung
Drehantrieb, drehend, manuell, motorisiert
Zulassungen
ATEX ,CSA, FM, IECEx, NEMA
Steuerungsart
Stellung
Ventiltyp
Durchgang
Bereichszulassung
Class I, Division 1, Groups C, D, Ex-Schutz, IP66, NEMA 4X, IP66, ATEX, Ex d IIB, IECEx, Ex d IIB T4 Gb
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Anwendung
Integrierter Bohrlochtest, Produktionstest-Verteilerblock
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Ein Multiport-Stellantrieb beinhaltet einen exklusiven elektromagnetischen Motorstarter und Regelsoftware, die eine präzise Positionierung des Durchflusses ermöglicht.
  • Externes Anzeigemodul (RDM) ist optional erhältlich. Das RDM zeigt identische Informationen an, regelt dem LDM entsprechend und bietet eine patentierte, kombinierte Schaltlogik, welche die Erkennung der Wähler-Schaltposition am LDM sowie auch am RDM ermöglicht.
  • Die integrierte Hubanzeige ermöglicht eine schnelle, visuelle Prüfung der Kegelausrichtung zu jedem Einlassanschluss innerhalb des Ventilblocks.
  • Der einteilige abgewinkelte Kegel ist im Gehäuse vom Oberteil zu den Testausgängen zentriert und bietet durch den kompletten 360-Grad-Hub einen reibungslosen Betrieb. Der Kegel wird vom Oberteil vertikal und balanciert gehalten, sodass er sich innerhalb des Gehäuses drehen kann und eine sichere Abdichtung gewährleistet.
  • Vor Ort anpassbare Dichtung/Sitz mit verschiedenen Werkstoffen für widrige Einsatzbedingungen. Auf diese Weise können vor Ort Anpassungen der Dichtung vorgenommen werden, ohne den Stellantrieb zu demontieren.
  • Die Differential-Dichtungsbaugruppe ermöglicht eine dichte Absperrung. Diese dynamische Dichtung verhindert durch Massenproduktion verursachte Undichtigkeiten und Verschmutzung an den Testanschlüssen.
  • Die Anströmkante der drehenden Dichtung enthält einen Abstreifsitz, der einen Wischvorgang auf der Dichtfläche im Innern des Ventilblocks durchführt. Dies entfernt Prozessrückstände und ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung des Sitzes an jedem Einlassanschluss.

Dokumentation und Zeichnungen