Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-V250

Fisher™ V250-Regelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher V250-Ventil ist ein robustes, flanschloses Drosselungsventil, das häufig bei der Durchflussregelung in Gasübertragungsleitungen, der Gasverteilung und bei Flüssigkeitspipelines eingesetzt wird. Mit einer einzigen Kugeldichtung, einem Flussring oder als Zweifachdichtungsausführung erhältlich.

Zulassungen
CUTR, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Konische Polygonverbindung zwischen Kugel und Welle und eine geklemmte kerbverzahnte Antriebsverbindung beseitigen den Übertragungsverlust bzw. die Totzone des Antriebsstrangs.
  • Reduzierte Kugelanschlusskonstruktion bietet eine modifizierte, gleichprozentige Ventilkennlinie und ein hervorragendes Ansprechverhalten.
  • Werkstoffe für Anwendungen mit sauren Medien sind erhältlich. Diese Werkstoffe entsprechen den Anforderungen gemäß NACE MR0175-2002.
  • Druckentlastete Antriebswellenausführung mit Lagern mit PTFE-Auskleidung und druckunterstützter Wellenabdichtung sorgen für lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.
  • Zweiteilige Kugel- und Wellenbaugruppe ermöglicht eine komplette Überholung der Innengarnitur. Der Austausch von Teilen wird so auf ein Minimum reduziert.
  • Die äußerst glatten Wellenoberflächen und die Vorspannung des optionalen Packungssystems bieten eine hervorragende Abdichtung.