Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS H721 Ultrasonic Flow Meter Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H721 – Eingriffsfreies Ultraschall-Durchflussmessgerät für Standard-Volumendurchflussmessung

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS H721 ist das Durchfluss- und Analysemesssystem von Flexim für die kohlenwasserstoffverarbeitende Industrie (HPI). Dieses hochentwickelte und hochgenaue Durchflussmessgerät kombiniert eine präzise Ultraschalldurchflussmessung und zuverlässige Geschwindigkeitsmessung mit erweiterten Berechnungs- und Diagnosefunktionen, ohne in den Prozess eingreifen zu müssen. Der integrierte HPI-Computer des Durchflussmessgeräts H721 berechnet die API-Dichte, die Betriebsdichte, die Dichte unter Basisbedingungen und die kinematische Viskosität - ohne Prozesseingriff. Vom Messgerät gemeldete Volumendurchflusswerte werden gemäß den Industrienormen ASTM1250, GPA TP25 und D4311 automatisch für die Temperatur und den Druck innerhalb des Messgeräts kompensiert und ermöglichen so eine präzise und dynamische Standard-Volumenmessung von flüssigen Kohlenwasserstoffen.

Messgrößen
Durchfluss: Betriebs-Volumendurchfluss, Standard-Volumendurchfluss gemäß ASTM 1250/TP25/4311, Durchflussgeschwindigkeit, Massedurchfluss

HPI: API-Dichte, Dichte, normalisierte Dichte

Trennschichterkennung: Steigung der HPI-Größen

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1,0 % des Messwerts ±0,005 m/s
Zeitkonstante/Reaktion
Laufzeit (HPI-Funktionen): Wiederholbarkeit: 1/(50 • fα) ±10-4 • t
abs: 1/(5 • fα) ±10-4 • t

fα – Messwandlerfrequenz
t – Gesamt-Laufzeit z. B. für Messwandler mit Frequenz M (fα = 1 MHz):

Wiederholbarkeit: 20 ns ±10-4 . t
abs: 200 ns ±10-4 . T
Zertifizierungen/Zulassungen
Messumformer: ATEX/IECEx Zone 2
Messwandler: ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I /Div 2
Spannungsversorgung
100–230 V AC/50–60 Hz
12/24 V DC
Ausgang
4–20 m+BS13+BT12
Eingang
Pt100/Pt1000
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
HART
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Rohrnennweite
0,24 in. bis 255,9 in.
Temperaturbereich
Rohrwand: –40 °F bis +392 °F
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Erweiterte Durchfluss- und Analysefunktionen – Automatische Flüssigkeitserkennung und Trennschichterkennung
  • Standard-Volumendurchflusskompensation – Druck- und Temperatureingänge
  • Überragende Temperaturstabilität – Nulldrift.  Temperaturkompensierte Messwandler
  • Robust − zweckmäßige, langlebige Montagehalterungen und Messwandler gemäß ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I /Div 2
  • Hohes Messspannenverhältnis – Messfähigkeit bei sehr niedrigen Durchflussraten
  • Bidirektionale Durchflussmessung

Dokumentation und Zeichnungen