Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS H831 Hydrocarbon Meter Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H831 Kohlenwasserstoffmessgerät für Ex-Bereiche für Standard-Volumendurchfluss

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS H831 ist ein für Ex-Bereiche der Zone 1 zugelassenes Durchfluss- und Analysemesssystem für die kohlenwasserstoffverarbeitende Industrie (HPI). Dieses hochentwickelte und hochgenaue, nicht intrusive Durchflussmessgerät kombiniert eine präzise Ultraschalldurchflussmessung und zuverlässige Geschwindigkeitsmessung mit erweiterten Berechnungs- und Diagnosefunktionen. Das robuste, langlebige Gehäuse ist explosions- und druckfest. Der integrierte HPI-Computer des berührungslosen Durchflussmessgeräts H831 berechnet die API-Dichte, die Betriebsdichte, die Dichte unter Basisbedingungen und die kinematische Viskosität. Vom Messgerät gemeldete Volumendurchflusswerte werden gemäß den Industrienormen ASTM1250, GPA TP25 und D4311 automatisch für Echtzeit-Temperatur und Druckeingänge innerhalb des Messgeräts kompensiert.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1,0 % des Messwerts ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messunsicherheit
HPI-Messunsicherheit: Normalisiertes Volumen: ±1 % (Rohöl, Raffinerieprodukte, Flüssiggase, Schweröle)
Betriebsdichte, normalisierte Dichte Reproduzierbarkeit:±1 % (mit Kalibrierung der Schallgeschwindigkeit vor Ort)
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX/IECEx Zone 1
FM Class I – Div1
Stromversorgung
100–230 VAC, 24 DC
Messwandler erhältlich
Scherwelle und Lambwelle

für Ex-Bereiche:
ATEX/IECEx Zone 1
FM Class I – Div1

für Rohrnennweitenbereich:
10 mm bis 6 500 mm

für Temperaturbereich:
-40 °C bis +240 °C / WI: -200 °C bis +630 °C
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
4−20 mA passiv (Ex ia)
Puls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (Ex-ia)
4–20 mA (Ex-ia aktiv)
Kommunikationsprotokoll
Foundation Fieldbus-Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
4–20 mA HART (Ex-ia passiv)
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Zweckmäßig: Prozesseingänge (Druck und Temperatur) für Anwendungen in der Kohlenwasserstoffverarbeitung und Reporting zum Standarddurchfluss gemäß Industrienormen ASTM1250, GPA TP25 und D4311
  • Sehr kostengünstig: keine Rohrleitungen, keine Prozessabschaltung, praktisch wartungsfrei
  • Passende, gepaarte und nass kalibrierte Durchflussmessumformer (rückführbare Zertifizierung gemäß nationalen Normen)
  • Ausgezeichnete Nullpunktstabilität und driftfrei
  • Breites Stellverhältnis
  • Unabhängig von Rohrgröße, Werkstoff, Betriebsdruck, Medium und Temperatur (ab -170 °C bis +630 °C)
  • Verschleiß- und abriebfrei
  • Nicht anfällig für Verstopfung/Korrosion
  • Kein Druckverlust und kein Risiko von potenziellen Leckagen und flüchtigen Emissionen
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen