Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS WD Stationäres Ultraschall-Wasserdurchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS WD Ultraschall-Durchflussmessgerät ist die ideale Lösung für die punktuelle Überwachung des Trinkwassernetzes ohne Prozesseingriff. Mit ihrer Clamp-On-Technologie ermöglicht die WD-Serie eine sehr einfache und kostengünstige Installation von Durchflussmesspunkten innerhalb eines bestehenden Wasserversorgungsnetzes. Die FLUXUS WD-Serie gehört zu den zuverlässigsten und genauesten Ultraschall-Durchflussmesssystemen ohne Prozesseingriff – sie misst selbst geringste Durchflussraten von bis zu 0,03 ft pro Sekunde. Die Messumformer mit robustem Edelstahlgehäuse werden mit breiten Edelstahlbändern am Rohr befestigt. Die Messumformer verfügen über IP68-Schutz und verstärkte Wandlerkabel.

Medium
Wasser
Werkstoff Kunststoffschlauch
Stahl, Kunststoff, Beton, PCCP, FRP/GRP usw.
Rohrnennweite
F532WD: 25mm ... 2000mm
F721WD: 50mm ... 6500mm
Durchflusskanäle
F532WD: Einfach
F721WD: Einfach oder doppelt
Temperaturbereich
Rohrwand: –40 °C bis +130 °C
Messgrößen
Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1,0 % des Messwerts ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s
Sensortyp
Temperaturfühler: Eingriffsfreie Messung der Wassertemperatur inklusive
Spannungsversorgung
F532WD: 90 bis 250 VAC oder 11 bis 32 VDC
F721WD: 100 bis 230 VAC oder 20 bis 32 VDC oder 11 bis 16 VDC
Zertifizierungen/Zulassungen
IP66 (Messumformer)
IP67 oder IP68 (Sensoren)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Kommunikationsprotokoll
F532WD:
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus

F721WD:
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus

Merkmale

  • Extrem genau bis zu Strömungsgeschwindigkeiten von nur 0,01 m/s
  • Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich und dauerhaft driftfrei
  • Permanentkoppelpads
  • Messwandler gemäß IP68
  • Messumformer können dauerhaft erdverlegt sein (kein Bezugsgefäß erforderlich)
  • Driftfreie Messungen
  • Zuverlässige und genaue Daten
  • Niedrige Installationskosten
  • Robuste Konstruktion
  • Funktioniert auf problematischen Rohren

Dokumentation und Zeichnungen