Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOX R721 Hygienic Inline Process Refractometer

Flexim PIOX R721 hygienisches Inline-Prozessrefraktometer – Ausführung für Lebensmittelindustrie

Produktbeschreibung

Das Flexim PIOX R721 pharmazeutische Refraktometer ist mit seinem Edelstahlgehäuse und dem Saphirprisma besonders hygienisch konstruiert und weist keinerlei Toträume auf. So können bakterielle Verunreinigungen ausgeschlossen werden. Die Verwendung eines Refraktometers in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für Pharmazeutika ermöglicht die Echtzeit-Inline-Konzentrationsmessung und ist der Schlüssel für kontinuierliche Qualitätskontrolle und effiziente Produktion. Ob der Brix-Grad während der Produktion von Soft- und Fruchtgetränken oder die Konzentrationen von Ascorbinsäure und Ketogulonsäure während der Herstellung von Vitamin C überwacht werden müssen, das PIOX R721 liefert die gewünschten Werte mit einer Genauigkeit von 0,1 %.

Messgrößen
Brechungsindex und Brechungsindex bei Standardtemperatur, Flüssigkeitstemperatur, Konzentration g/l, Masse und Vol.%, Dichte und Dichte bei Standardtemperatur, Skalenwerte z. B. °Brix und °API, zusätzliche Messgrößen programmierbar
Messbereich
nD: 1,3 bis 1,7, °Brix: 0 bis 100
Genauigkeit
nD: 0,0002 (entspricht: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Reproduzierbarkeit
nD: 0,00002 (entspricht: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnosefunktionalitäten
-20 °C bis (+130 °C) +150 °C
Prozesstemperatur
150 psi; auf Anfrage 300 psi
Flüssigkeitsdruck
Sensor: IP67, FM Class I Div. 2
Messumformer: IP65, FM Class I Div. 2
Zertifizierungen/Zulassungen
Sensor R500: IP67, ATEX (IECEx) Zone 0,/1
Messumformer R721: Aluminium- oder Edelstahlgehäuse, IP66, ATEX (IECEx) Zone 2
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L (1.4404)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 304 (1.4301)
Prozessanschluss
Kompatibel mit Varivent- oder Tri-Clamp-Verbindung

Merkmale

  • Keine Messdrift aufgrund einer möglichen Plattenverschiebung, wie sie bei der Verwendung herkömmlicher Grenzwinkelrefraktometer in der Lebensmittelverarbeitung häufig auftritt
  • Qualitätssicherung durch Produktüberwachung in Echtzeit – kostspielige Labortests gehören der Vergangenheit an
  • Bereit für erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen