Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Francel-P-REGAL 3

Francel™ REGAL 3 federbelasteter Regler, entlasteter Kegel

Produktbeschreibung

REGAL 3 ist ein direkt betätigter, federbelasteter Sollwert-Druckregler, der für die Versorgung von Industrie- und Handelsunternehmen eingesetzt wird. Er kann optional mit einem Sicherheitsabsperrventil Typ VSX2 oder OS2 ausgestattet werden, das eine schnelle und vollständige Unterbrechung des Gasflusses im Fall von Über- oder Unterdruck am Auslass ermöglicht. Für Ausgangsdruckeinstellungen von weniger oder gleich 180 mbar wird ein Entlastungsventil als Standardausstattung mitgeliefert. Die Serie REGAL 3 ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform und für Kategorie I klassifiziert.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Verfügbare Konfigurationen
Regal 3: Regler ohne Sicherheitsabsperrventil
Regal 3-VSX2: Regler mit integriertem Sicherheitsabsperrventil VSX2
Regal 3-OS2: Regler mit integriertem Sicherheitsabsperrventil OS2
Nennweiten und Anschlussarten
NPS 2 Gehäuse mit NPT-Anschluss | PN 10/16 | PN 20 oder CL150 Endanschlüssen
Eingangsdruck
Maximaler Eingangsdruck: 10 bar/145 psig
Ausgangsdruck
Maximaler Ausgangsdruck: 1,5 bar | 21,8 psig
Ausgangsdruckbereich: 0,008 bis 1,5 bar | 0,116 bis 21,8 psig
Maximale Durchflusskapazität
3 438 Sm3/h | 121.429 SCFH
Genauigkeit
RG: 10
SG: 20
Druckerfassung
Extern
Interne Entlastungseinstellung
P1 - 90 mbar | 91 + 1,3 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-30 °C bis 71 °C | -22 °F bis 160 °F

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Integriertes Sicherheitsabsperrventil
  • Installationsflexibilität
  • Einfacher Einbau
  • Präziser Durchfluss
  • Interne Entlastung