Heizelement-Schweißmaschinen

Heizelement-Schweißmaschinen bieten ein ausgezeichnetes Verfahren zum Schweißen von Teilen mit schwierigen Geometrien, konturierten Trennfugen sowie inneren oder freistehenden Wänden. Diese Schweißmaschinen verfügen über eine erwärmte Platte, gegen die Kunststoffteile geschmolzen, aufgeweicht und schließlich zusammengepresst werden. Das Verfahren umfasst keine Verbrauchsmaterialien wie Leim, Klebstoffe oder Lösungsmittel. Branson Heizelement-Schweißsysteme können die Produktionskosten senken und bieten die präzise Regelung, die für hermetische Abdichtungen oder einen gleichmäßigen Schweißwulst erforderlich ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Heizelement-Schweißmaschinen

Heizelement-Schweißmaschinen

1-5 von 5 Ergebnissen in Produkte
: