Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
K-Ball-series-194

K-Ball Serie 194 – Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Produktbeschreibung

Die K-Ball Serie 194 von Emerson ist ein zweiteiliger Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel, geteiltem Gehäuse, vollem Durchgang und geflanschten Enden. Dieser Kugelhahn ist für zuverlässige Absperrung und Trennung ausgelegt. Er ist mit zertifizierter Feuersicherheit für den Einsatz in Ex-Bereichen wie beim Umgang mit Kraftstoffen und entflammbaren Substanzen erhältlich.

Merkmale

  • Gehäuse aus C-Stahl oder Edelstahl
  • Feuersichere Konfiguration, geprüft gemäß API 607 8. Ausgabe
  • Für flüchtige Emissionen zertifiziert nach ISO 15848 BH CO2
  • Montageflansch gem. ISO 5211
  • Antistatische Ausführung entspr. EN 1983 / ISO 17292
  • Dichtheit gemäß API 598/ISO 5208 Rate A/ EN 12266-1 Rate A
  • Sperrvorrichtung (ohne Sperre)
  • Erhältlich mit Flanschbohrungen gemäß ASME AS 2129 Tabelle E
Größe
DN 15 - 200 (NPS ½ - 8)
Betriebstemperatur
-29 °C bis 200 °C
Druckklasse
ASME Class 150 / 300; PN 10 / 16 / 25 / 40
Anwendungen
Universal
Zulassungen
API 598, ISO 5208 Rate A, EN 12266-1 Rate A, API 607, ISO 15848 BH CO2
Rohranschlüsse
Geflanscht: ASME 150 / 300, AS 2129 Tabelle E, PN 10/16, PN 25/40
Bauweise des Gehäuses
Zweiteiliger Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel, geteiltem Gehäuse und vollem Durchgang
Werkstoff
Kohlenstoffstahl oder Edelstahl

Dokumentation und Zeichnungen