Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-figure 180 floating ball valve

K­Ball Serie 182 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Produktbeschreibung

Der K-Ball Serie 182 ist ein dreiteiliger, schwimmender Hochleistungs-Kugelhahn für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die Serie 182 ist als feuersichere zertifizierte Ausführung mit vollem und reduziertem Durchgang, mit Gewinde-, Schweißstumpf- oder Schweißmuffenanschluss erhältlich.

Merkmale

  • Doppelte Schaltwellenabdichtung
  • 3-teiliger Hochleistungs-Kugelhahn
  • Montageflansch gem. ISO 5211
  • Gehäuse aus C-Stahl oder Edelstahl
  • Unterschiedliche Sitzwerkstoffe als Option
  • Vollständig geschlossene Schraubausführung
  • Ausführungen mit vollem und reduziertem Durchgang
  • Unterschiedliche Sitzwerkstoffe als Option
  • Ausblassichere Schaltwelle, antistatische Ausführung
  • Dichtschließend gem. EN 12266-1, Leckrate A, und API 598
  • Vorgeprüfte feuersichere Konfiguration gemäß API 607 7. Ausgabe/ISO 10497:2010
Bauweise des Gehäuses
Dreiteilig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt unter Dokumente weiter unten
Endanschluss
Angeschweißt, eingeschweißt oder mit Gewinde
Druckstufe
ASME 300 / 600
Ventilgröße
DN 8–100 (NPS ¼ – 4)
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Dokumentation und Zeichnungen