Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT-LF2M-LFT

Micro Motion Coriolis-Messsystem der LF-Serie für kleinste Durchflüsse bestehend aus Sensor LF2M und Auswerteelektronik LFT

Spezifikationen

Micro Motion LF2M Coriolis-Messsystem für extrem niedrigen Durchfluss, 1/100 in. (DN0.2), Edelstahl 316L
Massedurchflussgenauigkeit (Flüssigkeiten)
±1,0 % des Durchflusses (Standard) ±0,5 % des Durchflusses (optional)
Massedurchflussreproduzierbarkeit (Flüssigkeiten)
±0,05 % vom Messwert
Massedurchflussgenauigkeit (Gas)
±0,5 % vom Messwert
Massedurchflussreproduzierbarkeit (Gas)
±0,05 % vom Messwert
Dichtegenauigkeit (Flüssigkeiten)
±0,005 g/cm3 (±5,0 kg/m3)
Temperaturgenauigkeit
±0,5 °C
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
500 psig (35 barg) (Standard) 1500 psig (100 barg) (optional)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•CSA
•ATEX

Merkmale

Micro Motion LF2M Coriolis-Messsystem für extrem niedrigen Durchfluss, 1/100 in. (DN0.2), Edelstahl 316L
  • Höchste Genauigkeit mit einem miniaturisiertem Durchfluss-Messsystem.
  • Die erhältliche Konstruktion aus Edelstahl 316L kann die meisten Medien handhaben.
  • Die robusten Optionen der Auswerteelektronik umfassen Gehäuse für Class I, Division 1/Zone 1 mit optionalem Bedieninterface.
  • Die kompakte Bauweise ist ideal für eingeschränkte Bereiche und erfüllt die individuellen Anforderungen der Durchflussmessung.
  • Zulassungen und Zertifizierungen umfassen: CSA (Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D, Class II, Div 2, Groups F und G, Class III Div 2) und ATEX.
  • Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem einzelnen Gerät.
  • Patentiertes optisches Sensorsystem bietet beispiellose Messempfindlichkeit und -stabilität.
Micro Motion LFT Auswerteelektronik für extrem niedrigen Durchfluss
  • Höchste Genauigkeit mit einem miniaturisiertem Durchfluss-Messsystem.
  • Die erhältliche Konstruktion aus Edelstahl 316L kann die meisten Medien handhaben.
  • Die robusten Optionen der Auswerteelektronik umfassen Gehäuse für Class I, Division 1/Zone 1 mit optionalem Bedieninterface.
  • Die kompakte Bauweise ist ideal für eingeschränkte Bereiche und erfüllt die individuellen Anforderungen der Durchflussmessung.
  • Zulassungen und Zertifizierungen umfassen: CSA (Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D, Class II, Div 2, Groups F und G, Class III Div 2) und ATEX.
  • Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem einzelnen Gerät.
  • Patentiertes optisches Sensorsystem bietet beispiellose Messempfindlichkeit und -stabilität.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion LF2M Coriolis-Messsystem für extrem niedrigen Durchfluss, 1/100 in. (DN0.2), Edelstahl 316L
Micro Motion LFT Auswerteelektronik für extrem niedrigen Durchfluss