Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-210-30-110 Pressure Transducer

Paine™ 210-30-110 Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 210-30-110 Druckmessumformer ist ein abgedichteter, vollverschweißter Messumformer aus Edelstahl, der den Systemdruck direkt am Messpunkt präzise überwacht. Die robuste Bauweise des Geräts ermöglicht einen effektiven Betrieb unter den anspruchsvollen Bedingungen von Hydraulik-, Pneumatik- und anderen Systemen. Dieser Messumformer wird häufig in allgemeinen Druckanwendungen eingesetzt und ist für verschiedene Druckbereiche erhältlich, optional mit Spannungseingängen, elektrischen Verbindungen, Druckanschlüssen, Sonderprüfungen und Wärmekompensation.

Messbereich
Bis zu 344 bar (5 000 psis)
Betriebstemperatur
–53 °C bis +121 °C (–65 °F bis +250 °F)
Prozessmedium
Jedes kompatibel mit 15-5 PH CRES Zustand H1025 und 304 CRES
Druckanschluss/Armatur
Montage an Montagestutzen gemäß MS33649-4 unter Verwendung eines O-Rings der Größe MS28775-012

Merkmale

  • Robuste Ausführung mit langfristigen Leistungsmerkmalen widersteht rauen und extremen Umgebungen.
  • Ausgezeichnete Langzeitstabilität ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Ausführung mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit ermöglicht äußerst präzise Drucküberwachung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
  • Hohes dynamisches Flüssigkeitsfrequenz-Ansprechverhalten ermöglicht schnelle Anzeige von Prozessänderungen.
  • Eignung für alle mit 15-5 PH CRES Zustand H1025 und 304 CRES kompatiblen Prozessmedien ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen