Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-212-75-090 Pressure Transmitter

Paine™ 212-75-090 Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 212-75-090 Druckmessumformer ist ein Industrie-Messumformer mit VDC-Ausgang, der über hohe Genauigkeit und Belastbarkeit verfügt und für zuverlässige Druckmessungen ausgelegt ist. Dieser Messumformer liefert schnelle und präzise Daten, um die Betriebsleistung der Anlage zu verbessern, die Ausfallrate zu reduzieren und die Wartungskosten zu senken. Dank seiner internen Verstärkung und der vollverschweißten, abgedichteten Bauweise widersteht dieses Gerät extremen Bedingungen, einschließlich Anwendungen mit starken Vibrationen.

Messbereich
Bis zu 698 bar (10 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +121 °C (–40 °F bis +250 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit 15-5 PH CRES
Druckanschluss/Armatur
Gemäß AS4395E04, außer innerer Anschlussdurchmesser

Merkmale

  • Bietet Druckmessungen mit Effizienz und hoher Genauigkeit, um die Leistungsmerkmale des Systems zu verbessern.
  • Schnelle Bereitstellung präziser Daten reduziert Störungen und senkt die Wartungskosten.
  • Erhältlich in einem kleinen Formfaktor mit 15,8 mm (0,625 Zoll) Durchmesser.
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung widersteht rauen Umgebungsbedingungen und sorgt für eine langfristige Zuverlässigkeit bei Messungen
  • Auslegung für einen breiten Betriebsdruckbereich bietet hohe Anwendungsflexibilität.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen