Die Plantweb Insight-Anwendung für Wärmetauscher ermöglicht eine tiefgreifende Überwachung von Rohrbündelwärmetauschern, indem Daten analysiert werden, die über Wireless-Sensoren und die bestehende Infrastruktur erfasst wurden. Diese Anwendung bietet Status und Alarme in Echtzeit, einschließlich Verschmutzung und Wärmeleistung. Mithilfe von auf maschinellem Lernen basierten Anlagenmodellen und Analysen ermöglicht diese Anwendung vorrausschauende Diagnosen und Alarmschweregrade für eine Priorisierung der Wartung.