Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Plantweb-Insight Pressure Relief Device Application

Plantweb Insight™ – Anwendung für Druckminderungsventile

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Anwendung für Druckminderungsventile unterstützt Sie bei der Automatisierung und der Vermeidung von Ungenauigkeiten bei der Überwachung von Druckminderungsventilen (PRV). Die Anwendung liefert Hinweise auf die Auslösung von Druckminderungsventilen, einschließlich Start- und Endzeit sowie Produktion und Emissionsminderung. Ereignisprotokolle werden auch automatisch für ein Jahr für die EPA-Erfassung generiert. Plantweb Insight nutzt Anlagenmodelle und Analysen, die auf maschinellem Lernen basieren, und lässt sich leicht in die bestehende Infrastruktur integrieren.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Detaillierte Überwachung von Sicherheitsventilen und -geräten
  • Vorkonfigurierte Algorithmen wurden basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Analyse entwickelt.
  • Das benutzerfreundliche visuelle Dashboard zeigt die Anzahl der PRD-Auslösungen, die Dauer der Auslösungen und den Produktionsausfall an.
  • Vorausschauende Diagnose und Alarmgrenzwerte ermöglichen eine Priorisierung der PRD-Wartung.
  • Das Ereignisprotokoll zeichnet alle PRD-Auslösungen für ein Jahr zur EPA-Erfassung auf.
  • Bestehende Systeme und Wireless-Infrastrukturen können problemlos konfiguriert bzw. integriert und so mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Die automatische Interpretation von Gerätedaten liefert verwertbare Informationen.

Dokumentation und Zeichnungen