Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Plantweb-Insight Valve Health Application

Plantweb Insight™ Valve Health Anwendung

Produktbeschreibung

Die Valve Health Anwendung ist eine Software, die auf der Grundlage des Verschlechterungsgrades der angeschlossenen Ventile Zustandsindikatoren erstellt. Der Zustandsindex wird berechnet und zur einfachen Ansicht des Zustandes aller vorhandenen Ventile auf einem Dashboard angezeigt. Die Anwendung Valve Health kombiniert das Know-how von Emerson mit der Analyse von Ventilen, um an die benutzerdefinierten Parameter jedes Ventils angepasste Indikatoren zu liefern. Die Dashboard-Anzeige umfasst zudem Trends des bisherigen Zustands, Erklärungen zu Ventilproblemen, empfohlene Maßnahmen und einen empfohlenen Zeitrahmen für die Durchführung von Maßnahmen. Die Valve Health Anwendung ermöglicht es den Anwendern, für höhere Zuverlässigkeit und Leistung der Anlage die Wartungsentscheidungen anhand besserer Informationen zu priorisieren.

Hostsystem vor Ort
Virtualisierungssoftware:
  • Vmware® Virtual Hardware Version 16 oder höher,
  • Microsoft Hyper-V® Configuration Version 8.0 oder höher

Hardware-Anforderungen:
  • Prozessoren = 8 dedizierte Kerne²
  • Speicher = 16 GB RAM
  • Festplatte = 500 GB freier Speicherplatz
Web-Client
Browsers (aktuelle Versionen werden unterstützt):
  • Google Chrome™
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox®
Kommunikationsspezifikationen
  • Eingaben (Datenquellen): Emerson Wireless 1410/1420 Gateway mit Emerson THUM-Adapter
  • Softwareversion: Plantweb Insight Version 3.0.0
  • Eingaben (Datenquellen): AMS Device Manager mit Data Server
  • Softwareversion:
    • Plantweb Insight Version 3.2.0
    • AMS Version 14.5 FP2

Merkmale

  • Reparaturen priorisieren
    • Die Dashboard-Ansicht ermöglicht es Anwendern, schnell zu erkennen, welche Ventile am dringendsten Aufmerksamkeit benötigen und welche Schritte zur Wiederherstellung des Funktionsfähigkeit erforderlich sind.
  • Automatische Überwachung
    • Die Anwendung überwacht kontinuierlich Gerätealarme und analysiert Echtzeitparameter, um Probleme zu identifizieren.
  • Kompetenz für Stellventile
    • Mittels empfohlener Maßnahmen und Zeitrahmen wird das Fachwissen von Emersons Stellventil-Experten in die Anwendung integriert.
    • Auch ein Nichtfachmann für Stellventile kann den Zustand aller vorhandenen Ventile verstehen und dank der Farbcodierung sowie der umsetzbaren Informationen über das Was, Wie und Wann Entscheidungen treffen.

Dokumentation und Zeichnungen