Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S Wireless In-Line-Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3051S Wireless Inline-Druckmessumformer ist eine einzigartige Lösung, die die Leistungsmerkmale Ihrer Überdruck- und Absolutdruckmessungen optimiert. Diese erstklassige, skalierbare SuperModule™-Plattform minimiert die Prozessvariabilität und reduziert den Wartungsaufwand, während sie den Prozess mit der sicheren und kostengünstigen WirelessHART®-Technologie automatisiert. Dieser für Lösungen mit direktem Gewindeanschluss, Ventilblock oder Druckmittlersystem konzipierte Inline-Druckmessumformer bietet zuverlässige Messungen und eine schnelle Installation.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Garantie
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 200:1
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Messbereich
Bis zu 689,47 bar (10 000 psi) Überdruck, bis zu 689,47 bar (10 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder C-276-Legierung
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Große Reichweite (225 m), erweiterte Reichweite (800 m), extern (225 m) und extern mit hoher Reichweite (1 km)

Merkmale

  • Überragende skalierbare Architektur optimiert die Leistungsmerkmale, Funktionalität und Prozessanschlüsse.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Lösungen mit direktem Gewindeanschluss oder Ventilblock und Druckmittlern ermöglichen eine schnelle und kosteneffektive Installation.
  • Leistungsklassen „Ultra“ und „Classic“ bieten eine Genauigkeit bis zu 0,025 % der Messspanne.
  • 15 Jahre Stabilität und 200:1 Messspannenverhältnis bieten zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
  • Piezoresistive Sensortechnologie erlaubt kalibrierte Messspannen von 20,7 mbar bis 689 bar (0,3 bis 10 000 psi).
  • 15 Jahre Garantie ermöglichen einen sorgenfreien Betrieb.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 24 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: