Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3152N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3152N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3152N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen wurde für hohe Genauigkeit entwickelt und ermöglicht zuverlässige analoge Druckmessungen in nuklearen Anwendungen über eine lange Lebensdauer. Dieser Messumformer ist gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 und IEEE Std 344™-1975/1987/2004 qualifiziert, um einschlägige Industrienormen zu erfüllen. Dieser Messumformer wurde unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen während des Herstellungsprozesses gefertigt, einschließlich Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezieller Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatischer Druckprüfung.

Ausgangssignal
4–20 mA
Messspannenverhältnis
Bis zu 10:1 (5:1 für Bereich 1)
Messbereich
Bis zu 13,79 MPa (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Überdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psia) Absolutdruck
Gehäusewerkstoff
Edelstahl, Aluminium
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L, Alloy C-276
Seismische Bewertung
8,5 g ZPA
Strahlungsbewertung
6,5 Mrad (65 kGy) TID Gammastrahlung
Dampf-/Drucktemperatur
143,3 °C (290 °F) Dampf/Temperatur
Qualifizierungsstandard
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter +1-952-949-5207 oder per E-Mail unter [email protected].

Merkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 und IEEE Std 344™-1975/1987/2004 für eine Lösung nach Industriestandard.
  • Widersteht extremen Umgebungsbedingungen bis 6,5 Mrad TID Gammastrahlung und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA.
  • Optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur sorgen für erhöhte Sicherheit.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % bietet zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.

Dokumentation und Zeichnungen