Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3415 4+1 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3415 4+1 Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase mit Doppelkonfiguration

Produktbeschreibung

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät Rosemount 3415 4+1 wurde entwickelt, um die Messungenauigkeit bei eichpflichtigen Messungen zu minimieren. Es kombiniert die Leistung eines bewährten Rosemount 4-Wege-Messsystems nach akkordischer British-Gas-Bauart (zertifiziert nach OIML R137 1 und 2 Genauigkeitsklasse 0,5) mit einem Einweg-Messsystem für reflektierende Kontrollen in einem einzigen Gehäuse. Der reflektierende Weg erhöht die Empfindlichkeit gegenüber kostspieligen Anhaftungen an Pipelinewänden und ermöglicht es dem Betreiber, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, bevor die Messung beeinträchtigt wird. Das Messsystem ist mit der ultraschnellen Elektronik der Serie 3410 ausgestattet, die eine Fülle von vorausschauenden Diagnosen generiert, die über die Software MeterLink™ angezeigt werden. Des Weiteren liefert sie umfassende Durchfluss-Intelligenz, um die Identifizierung kostspieliger Prozessschäden zu beschleunigen.

Produkte

Search
1-6 von 6 Produktergebnissen
Nennweiten
DN100 bis DN600 (4 bis 24 Zoll)
Medium
Gas
Genauigkeit
Messgerät in 4-Wege-Ausführung: ±0,1 % des Messwerts, relativ über den gesamten Kalibrierbereich
Messgerät in 1-Wege-Ausführung: ±0,2 % des Messwerts mit Kalibrierung (±1,5 % des aktuellen Vol. ohne Kalibrierung)
Reproduzierbarkeit
Messgerät in 4-Wege-Ausführung: ±0,05 % des Messwerts für 5 bis 100 ft/s (1,5 bis 30,5 m/s)
Messgerät in 2-Wege-Ausführung: ±0,1 % des Messwerts für 5 bis 100 ft/s (1,5 bis 30,5 m/s)
Geschwindigkeit
Bis zu 30 m/s (100 ft/s) mit einem Bereichsüberschreitungsgrenzwert von mehr als 38 m/s (125 ft/s) bei einigen Nennweiten
Betriebsgastemperatur
T-21 Messumformer: –20 °C bis +100 °C (–4 °F bis +212 °F)
T-41 Messumformer: –50 °C bis +100 °C (–58 °F bis +212 °F)
T-22 Messumformer: –50 °C bis 100 °C (–58 °F bis +212 °F)
Betriebsdruckbereich
T-21/T-41/T-22 Messumformer: 689 bis 27 579 kPag (100 bis 4 000 psig)
T-21/T-41/T-22 Messumformer: 345 kPag (50 psig) erhältlicher Mindest-Betriebsdruck mit reduzierter Qmax (siehe Produktdatenblatt)
Werkstoffe
Kohlenstoff- und Edelstahl

Merkmale

  • Echtzeit-Erkennung von Ablagerungen an der Rohrwand mit 30° sensitivem, einfach reflektierendem Pfad.
  • Durch die patentierte Messwertwandler-Synchronisation, die Störungen und Rauschen verhindert, kann die Erkennung von Durchflussstörungen beschleunigt werden.
  • Vermeiden Sie Gleichtaktfehler mit akkordischen und reflektierenden Pfaden, die unisono arbeiten.
  • Reduzieren Sie Messunsicherheit mit Prozessalarmen, die Ablagerungen an der Wand, Flüssigkeiten, Blockierungen und eine abweichende Gasqualität erkennen.
  • Geschwindigkeitsproblemlösung mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
  • Die neue intelligente Systemverifizierung (Smart Meter Verification Basic), die jetzt im neuesten Firmware-Update der 3410 Elektronik enthalten ist, reduziert die für die Datenanalyse sowie Störungsanalyse- und beseitigung erforderliche Zeit erheblich.

Dokumentation und Zeichnungen