Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-702 Discrete Transmitter Plunger Arrival

Rosemount™ 702 Discrete Transmitter zur Erfassung der Kolbenlage

Produktbeschreibung

Der Rosemount 702 zur Erfassung der Kolbenlage wurde für den Einsatz in Erdgas-Bohrloch-Pads, in denen Kolben zur Erhöhung der Bohrlocheffizienz verwendet werden, entwickelt. Der Messumformer wird zusammen mit einem vorhandenen Kolbenlagesensor eingesetzt, um die Lage zu erfassen und das Signal kabellos zurückzusenden. Er wurde speziell für die Kompatibilität mit dem ETC Cyclops Kolbenlagesensor ET-11000 konzipiert.

Aktualisierungsrate
1 Sekunde bis 60 Minuten, vom Benutzer wählbar
Spannungsversorgung
Austauschbares, eigensicheres Spannungsversorgungsmodul aus Lithium-Thionylchlorid mit PBT-Polymer-Gehäuse.
Gehäusematerial
Aluminium mit niedrigem Kupferanteil oder Edelstahl
Gestrahlte Ausgangsleistung
Externe Antenne (Option WK): Max. 10 mW (10 dBm)EIRP
Externe Antenne mit erweitertem Bereich (Option WM): Max. 18 mW (12,5 dBm) EIRP
Abgesetzte Antenne mit großer Verstärkung (Option WN): Max. 40 mW (16 dBm) EIRP
Abgesetzte Antenne (Option WJ): Max. 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Anzeige/Schnittstelle
optional

Merkmale

  • Konzipiert für den ETC Cyclops Kolbenlagesensor ET-11000
  • Ermöglicht den Zugang zu binären Messpunkten, die aufgrund von Verkabelungskosten oder fehlendem E/A-Modul nicht mit dem Leitsystem verbunden sind.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von > 99 %.
  • Einfache, intuitive Installation ermöglicht eine schnelle Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Zwischen jeder Wireless-Aktualisierung werden kurzzeitig die Eingangssignale gemessen.
  • Die Power-Lösung bietet einen wartungsfreien Betrieb für 10 Jahre und den Austausch, ohne dass der Messumformer entfernt werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen