Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer und 1299 Druckmittler

Spezifikationen

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer
Referenzgenauigkeit
Bis zu 0,05 % der Messspanne
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1–5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 137,9 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 137,9 bar (2 000 psig) Überdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST, C-276-Legierung oder Tantal
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Wireless-Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)

Merkmale

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer
  • Patentierte Coplanar-Technologie ermöglicht Direktmontage an Lösungen zur Durchfluss- und Füllstandsmessung, um die Installationsflexibilität zu erhöhen.
  • Liefermöglichkeit mit kompletter Montage an Ventilblock, Druckmittler oder Wirkdruckgeber ermöglicht eine einfache Installation.
  • Lokales Bedieninterface mit übersichtlichen Menüs und eingebauten Einstelltasten erleichtert die Inbetriebnahme.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Mehrere Wirkdruckgeber bieten eine Durchflusslösung, die im Werk auf Dichtheit geprüft und kalibriert wurde, um die Installation zu vereinfachen.
  • Wireless-Funktionen
    • Die WirelessHART®-Technologie ist sicher, kosteneffizient und bietet eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
    • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem
  • Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
  • Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem