Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Wireless Transmitter

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme und 848T Wireless-Messumformer

Spezifikationen

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
Rohrklemme − Werkstoffe
Edelstahl ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), Kohlenstoffstahl (1.0037)
Anschlussleitungen
PTFE-isolierter Kupferdraht, versilbert
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Sensor Class A von –50 bis +300 °C (–58 bis +572 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer
Eingang
Vier unabhängig konfigurierbare Eingänge für 2-, 3- und 4-adrige Widerstandsthermometer-, Thermoelemente, 0−1 000 mV- und 0−10 V-, 2-, 3- und 4-adrige Ohm- und 4−20 mA-Signale
Ausgangssignal
WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Robustes Aluminiumgehäuse
Kalibrieroptionen
5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Update-Rate
Vom Anwender wählbar zwischen 4 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Extern (Standard und erweiterte Reichweite)

Merkmale

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
  • Das Widerstandsthermometer deckt einen großen Bereich an Temperaturen (–200 bis +300 °C [–328 bis 572 °F]) ab, um dem Anwendungsbedarf gerecht zu werden.
  • Direkte Montage an Rosemount 648 Wireless mit Rosemount X-well™ Technologie sorgt für eine präzise Messung der Prozesstemperatur.
  • Die große Vielfalt an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen ermöglicht die Installation an beliebigen Orten und sorgt für Flexibilität in der Anwendung.
  • Die Installation mit nur zwei Schrauben vereinfacht den Anschluss (keine Schweißarbeiten erforderlich).
  • Platin-Widerstandsthermometer mit Silber- oder Nickelspitze bieten eine bessere Ansprechzeit.
  • Kann in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, schweren Flüssigkeiten oder Partikeln eingesetzt werden, um die Haltbarkeit und Stabilität zu verbessern.
  • Die nicht-intrusive Konstruktion macht die Notwendigkeit der Prozesspenetration von Flüssigkeiten mit toxischen Eigenschaften überflüssig, wodurch die Sicherheit erhöht wird.
  • Der ausgezeichnete Oberflächenkontakt des federbelasteten Widerstandsthermometer bietet bessere Leistungsmerkmale.
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Bestes Preis/Messstellenverhältnis für vier konfigurierbare Eingänge (Widerstandsthermometer-, Thermoelement-, Ohm-, mV- und 4−20 mA-Signale)
  • Robustes Gehäuse für die Installation in Prozessnähe, selbst in schwierigen Umgebungen und Ex-Bereichen
  • Antenne mit erweitertem Bereich bietet Wireless-Kommunikation für großflächige Installationen
  • Bis zu acht konfigurierbare Alarme bieten eine bessere Überwachung von Messungen
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitungsdiagnose
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer