Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 1195 Integral Orifice

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Messumformer und 1195 integrierte Messblende

Spezifikationen

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Messumformer
Garantie
Bis 12 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 100:1
Kommunikationsprotokoll
Modbus™, BSAP/MVS
Messbereich
Bis 138 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 420 bar (6 092 psi) statischer Druck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NACE™, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 1195 Wirkdruckgeber mit integrierter Messblende
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 900#
Prozesstemperaturbereich
-80 bis 454 °C (-112 bis 850 °F)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Messumformer
  • Modbus-Messumformer ermöglicht Multivariable-Messungen in Kombinationen von Differenzdruck, statischem Druck und Temperatur
  • Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
  • Optimierte Sensortechnologie erfasst starke Durchflussschwankungen, die bei der Öl- und Gasförderung häufig auftreten.
  • Leistungsklasse „Enhanced for Flow“ bietet eine erhöhte Genauigkeit der Messwerte von ±0,05 %
  • LCD-Anzeige ermöglicht die Anzeige der Daten direkt an der Messstelle für einen besseren Einblick in den Prozess.
  • Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
  • Verpolungsschutz schützt das Gerät vor Schäden durch eine falsche Verkabelung.
  • Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
  • Geringe Leistungsaufnahme trägt zur Reduzierung der Größe und Anzahl von Solarkollektoren und Batterieanlagen bei, um die Kosteneffizienz zu erhöhen.
Rosemount™ 1195 Wirkdruckgeber mit integrierter Messblende
  • In einer Messstrecke des Durchflussmessgeräts integrierter Wirkdruckgeber vereinfacht den Einbau.
  • Die Bestellung als Montageeinheit mit einem Messumformer bietet ein komplettes Durchflussmesssystem.
  • Ausführung für kleine Nennweiten zwischen 15 und 40 mm (0,5 und 1,5 Zoll) ermöglicht optimale Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Durchflussmessung.
  • Selbstzentrierende Messblende verhindert Einbaufehler, um bestmögliche Leistungsmerkmale zu erzielen.
  • Mögliche Direktmontage an einen beliebigen Rosemount Differenzdruck-Messumformer und eine Reihe von Prozessanschlüssen erhöhen die Anwendungsflexibilität.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Messumformer
Rosemount™ 1195 Wirkdruckgeber mit integrierter Messblende