Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2051CFP Integral Orifice Flowmeter

Rosemount™ 2051CFP Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende

Produktbeschreibung

Das Rosemount 2051CFC Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende bietet zuverlässige Durchflussmessungen. Dieses Durchflussmessgerät ist mit einem integrierten Messblenden-Wirkdruckgeber ausgestattet, der in einem Messlauf vorgesehen ist und eine genaue Durchflussmessung in kleinen Leitungsgrößen (0,5–1,5 in. bzw. 15–40 mm) ermöglicht. Dieser sicherheitszertifizierte Messumformer verfügt außerdem über ein lokales Bedieninterface (LOI) für eine einfache Inbetriebnahme vor Ort. Dieses Gerät wird mit mehreren Kommunikationsprotokollen angeboten, einschließlich WirelessHART.®

Gewährleistung
5-Jahres-Garantie gemäß gesonderter Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1 (5:1 Durchfluss-Messspannenverhältnis)
Messbereich
Bis zu 1 000 inH2O (2,48 bar) Differenzdruck
Nennweite
0,5 bis 1,5 in. (15 bis 40 mm)
Ausgang
Differenzdruck, skalierte Variable
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART ®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus, PROFIBUS®, 1–5 V Low Power HART®
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.
Update-Rate
Vom Anwender auswählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)

Merkmale

  • Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um bis zu 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen.
  • In einer Messstrecke des Durchflussmessgeräts integrierter Wirkdruckgeber vereinfacht den Einbau.
  • Ausführung der Messblende für kleine Nennweiten zwischen 15 und 40 mm (0,5 und 1,5 in.) ermöglicht Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Durchflussmessung.
  • Das Bedieninterface bietet übersichtliche Menüs und eingebaute Einstelltasten, um die Inbetriebnahme zu vereinfachen.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen