Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2130 Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2130 Level Switch - Vibrating Fork

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2130 Füllstandsgrenzschalter wurde für herausfordernde Anwendungen, raue Betriebsbedingungen und sicherheitskritische Umgebungen entwickelt. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage. Das Gerät ist sofort einsatzbereit. Das bedeutet, es ist einfach zu installieren und erfordert keine vorherige Konfiguration oder Kalibrierung. Zudem wird es von Prozessbedingungen praktisch nicht beeinflusst, so dass es extrem zuverlässige Messergebnisse liefert. Der Rosemount 2130 ist für sicherheitsgerichtete Instrumentierung SIL2-zertifiziert. Somit sind Sie vor Überfüllungen geschützt und optimieren gleichzeitig Ihre Tankauslastung.

Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 100 bar (1 450 psi)
Betriebstemperatur
-94 bis 500 ° F (-70 bis 260 ° C)
Sicherheit
SIL2 IEC 61508 certified
TÜV tested and WHG approved for overfill prevention
Diagnostik
Elektronische Selbstüberprüfung und Zustandsüberwachung
Garantie
Bis zu fünf Jahren

Merkmale

  • Durch die Gabelzustandsüberwachung erkennt das Gerät, wenn eine Wartung notwendig ist.
  • Einfache Abnahmeprüfung des Rosemount 2130 durch magnetischen Prüfpunkt.
  • Einstellbare Schaltverzögerung für die einfache Handhabung bei turbulenten/spritzenden Bedingungen.
  • Optionen wie Ex-Schutz/druckfeste Kapselung und Eigensicherheit sind lieferbar.
  • „Schnell abtropfende“ Schwinggabelkonstruktion für schnellere Ansprechzeiten bei viskosen Flüssigkeiten.

Dokumentation und Zeichnungen