Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2160 Wireless Detector - Vibrating Fork

Rosemount™ 2160 Wireless Level Detector - Vibrating Fork

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2160 Wireless-Füllstandsgrenzwertschalter ist ideal für schwer zugängliche Bereiche. Er eignet sich für Systeme mit Hoch-/Niedrigalarmen, Überfüllschutz und Pumpensteuerungen mit Selbsttestfunktionen. Durch Automatisierung Ihrer bisher nicht automatisch durchführbaren Prozesse lassen sich Kostenersparnisse von bis zu 60 % erzielen. Sichtprüfungen gehören der Vergangenheit an – dank Fernzugriff auf Prozessdaten und erweiterte Diagnosemöglichkeiten für die prädiktive Wartung. Der Rosemount 2160 wurde im Hinblick auf Energieeffizienz entwickelt und nutzt eine qualitativ hochwertige Batterie mit langer Lebensdauer. Bei einer Aktualisierungsrate von 1 Minute kann sie bis zu 10 Jahre lang halten. Dieser Grenzwertschalter sorgt für bessere Sicherheit am Standort und zuverlässige Messungen mit drahtloser Kommunikation.

Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 100 bar (1 450 psi)
Betriebstemperatur
-94 to 500°F (-70 to 260°C)
Batterie-Lebensdauer
10 Jahre bei einer Aktualisierungsrate von 1 Minute
Sicherheit
TÜV-geprüft und als Überfüllsicherung WHG-zugelassen
Diagnostik
Elektronische Selbstüberprüfung und Zustandsüberwachung

Merkmale

  • World’s first wireless liquid level detector for reliable point level detection, extending the full benefits of PlantWeb® to previously inaccessible locations
  • „Schnell abtropfende“ Schwinggabelkonstruktion bietet schnellere Ansprechzeiten insbesondere bei viskosen Flüssigkeiten.
  • Die erweiterte Diagnose alarmiert Sie, bevor die Verunreinigung, Korrosion oder Beschädigung an mediumberührten Teilen zu einem Problem wird.
  • Der Rosemount 2160 hat minimale Installationsregeln und kann somit an den meisten bestehenden Prozessanschlüssen montiert werden.

Dokumentation und Zeichnungen