Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3301 GWR Transmitter

Rosemount™ 3301 Radar-Füllstandsmessumformer – Geführte Mikrowelle

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3301 Füllstandsmessumformer bietet eine zuverlässige und kosteneffektive Lösung für Füllstandsmessungen in Flüssigkeitsanwendungen. Der Rosemount 3301 hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und wird von Prozessbedingungen praktisch nicht beeinflusst. Mit Füllstands- und Trennschichtmessungen von oben haben Sie den Füllstand vollständig unter Kontrolle.

Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 40 bar (580 psi)
Betriebstemperatur
−40 bis 150 °C (−40 bis 302 °F)
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA/HART™, Modbus®
Sondentypen
Starre Einzelsonde, segmentierte Einzelsonde, flexible Einzelsonde, flexible Doppelsonde, Koaxialsonde, PTFE-beschichtete Sonden

Merkmale

  • Der Rosemount 3301 kann mit verschiedenen Sonden ausgestattet werden, um den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-8 von 8 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: