Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-3302 GWR Transmitter

Rosemount™ 3302 Radar-Füllstandsmessumformer – Geführte Mikrowelle

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3302 Füllstandsmessumformer bietet eine zuverlässige und kosteneffektive Lösung für die Messung von Füllstand und Trennschicht in Flüssigkeitsanwendungen. Der Rosemount 3302 hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und wird von Prozessbedingungen praktisch nicht beeinflusst. Mit Füllstands- und Trennschichtmessungen von oben nach unten haben Sie den Füllstand vollständig unter Kontrolle.

Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 40 bar (580 psi)
Betriebstemperatur
−40 bis 150 °C (−40 bis 302 °F)
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA/HART™, Modbus®
Sondentypen
Starre Einzelsonde, segmentierte Einzelsonde, flexible Einzelsonde, flexible Doppelsonde, Koaxialsonde, PTFE-beschichtete Sonden

Merkmale

  • Der Rosemount 3302 kann mit verschiedenen Sonden ausgestattet werden, um den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: