Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-389VP General Purpose pH ORP Sensor

Rosemount™ 389VP pH/ORP-Sensor für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Die Rosemount 389VP pH/ORP-Sensoren sind in einem spritzgussgefertigten Tefzel™ Gehäuse mit Viton™ O-Ringen untergebracht, wodurch jeder Sensor praktisch unverwüstlich und chemisch resistent ist. Die vollständige Verkapselung verhindert Leckagen oder Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit, die üblicherweise bei anderen pH/ORP-Sensorausführungen auftreten. Die vereinfachte Konstruktion ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und erfordert weder eine Elektrolytnachfüllung (KCl) noch wartungsintensive Fehlersuche.

Temperaturbereich
32 – 182 °F (0 – 85 °C)
Max. Betriebsdruck
100 psig (790 kPa) bei 150 °F (65 °C)
Werkstoffe
pH-Sensorgehäuse: Tefzel™
pH-Elektrode: Glas
ORP-Elektrode: Platin
Anschluss: Keramik
O-Ring: Viton™
Prozessanschluss
Nach vorn und nach hinten gerichtet: 1 Zoll (MNPT)

Merkmale

  • Triple-Junction-Referenzelektroden verlängern die Lebensdauer der pH/ORP-Sensoren und schützen vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen wie Ammoniak, Chlor, Zyanide und Sulfide
  • Rissbeständiges Glas verbessert die Leistungsmerkmale und verlängert die Lebensdauer
  • Lieferbar mit optionaler Glaselektrode für Anwendungen mit hohen pH-Werten
  • Robustes Tefzel-Gehäuse mit Viton O-Ringen bietet überragende Chemikalienbeständigkeit
  • Gegossenes Sensorgehäuse mit 1-Zoll-MNPT-Prozessanschlüssen vorn und hinten ist für Anwendungen geeignet, die Eintauchen, Untertauchen und Durchfluss erfordern
  • Anschlussoption Variopol (VP6) ermöglicht das schnelle Trennen des Kabels vom Sensor und verhindert das Verdrehen des Kabels
  • SMART-Kompatibilität für pH-Wert-Messungen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 18 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: