Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Rosemount-396R Retractable pH ORP Sensor

Rosemount™ 396R pH-/ORP-Sensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 396R pH-/ORP-Sensor mit integriertem Kabel ist speziell konzipiert für längere Lebensdauer in rauen, schmutzigen Anwendungen, in denen die Erhaltung eines separaten Probenstroms schwierig ist und größere Einschubtiefen erforderlich sind. Dieser pH-/ORP-Sensor ist zur Verwendung mit einem 1-1/4- oder 1-1/2 in.-Kugelhahn in einer Wechselarmatur konzipiert.

Messbereich
pH-Sensor: 0 bis 14
ORP-Sensor: -1500 bis 1500 mV
Betriebsdruck
Standardglaselektrode: 0 bis 150 psig (0 bis 10,34 barg)
Abgeflachte Glaselektrode: 0 bis 100 psig (0 bis 6,89 barg)
Max. Betriebsdruck
(beim Ein- oder Ausbringen)
21 in.-Rohr 64 psig (4,41 barg)
36 in.-Rohr 35 psig (2,41 barg)
Betriebstemperatur
32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Medienberührte Werkstoffe
Titan, Polypropylen, EPDM, Glas, Platin (nur ORP-Sensor)

Merkmale

  • Minimaler Wartungsaufwand aufgrund der robusten Referenztechnologie, die ein beständiges Signal gewährleistet, wenn der pH-/ORP-Sensor verschmutzt ist
  • Ausführung für Wechselarmaturen zur Verwendung mit Kugelventil
  • Vielseitige Montageoptionen der Sensoren mit einer Länge des Titanrohrs von 21 in. oder 3 in.
  • Der Schraubenkanal in der Referenzelektrode verhindert eine Vergiftung der Referenzelektrode und gewährleistet eine lange Lebensdauer des pH-/ORP-Sensors
  • Rissbeständiges Glas verbessert die Leistungsmerkmale und verlängert die Lebensdauer des pH-ORP-Sensors

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 13 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: