Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-397 pH ORP Sensor Quik-Loc Kit

Rosemount™ 397 pH-/ORP-Sensor und Quik-Loc-Satz

Produktbeschreibung

Der Rosemount 397 pH-/ORP-Sensor bietet eine lange Lebensdauer und ausgezeichnete Leistungsmerkmale bei pH- und ORP-Messungen in wässrigen Lösungen mit hohem Schwebstoffanteil. Dieser pH-/ORP-Sensor verfügt über eine großflächige Polypropylen-Referenzverbindung für maximale Beständigkeit gegen Prozessbeschichtungen, die üblicherweise in rauen, schmutzigen und Anwendungen mit hohem Feststoffanteil eingesetzt werden. Darüber hinaus dient der sekundäre Schraubenkanal in der Referenzelektrode als zusätzlicher Schutz vor vergiftenden Ionen. Der Rosemount 397 pH-/ORP-Sensor ist speziell für die Verwendung mit dem Quik-Loc-Satz konzipiert und nur ohne integrierten Vorverstärker erhältlich.

Messbereich
pH-Sensor: 0 bis 14
ORP-Sensor: -1 500 bis 1 500 mV
Temperaturbereich
32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Betriebsdruck
0 bis 100 psig (100 bis 790 kPa abs)
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Glas, Polypropylen, EP, Tefzel (optional)

Merkmale

  • Ausgezeichnete Leistungsmerkmale in Prozesslösungen mit hohem Schwebstoffanteil
  • Verbesserte Lebensdauer des pH-/ORP-Sensors und geringerer Wartungsaufwand durch die Polypropylen-Referenzverbindung und den Schraubenkanal der Referenzelektrode
  • Rissbeständiges Glas
  • Das Quik-Loc-Kit besteht aus einem Adapter und einer Kupplung, wodurch der Rosemount 397 pH-/ORP-Sensor in die 1 in. MNPT-Kupplung passt, was eine Schnellkupplung ohne Verdrillung des Sensorkabels ermöglicht
  • Der pH-/ORP-Sensor ist in einem hoch chemikalienbeständigen Polypropylen-Gehäuse untergebracht und vollständig mit EP (Ethylen-Propylen) versiegelt, um ein Eindringen während des Prozesses zu verhindern.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: