Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-405 Orifice Plate Primary Element

Rosemount™ 405 Primärelement mit Kompaktmessblende

Produktbeschreibung

Das Rosemount 405 Primärelement mit Kompaktmessblende bietet genaue Durchflussmessungen. Dieses mit einer Kompaktmessblende, einer patentierten Vierloch-Messblende oder einem Pitotrohr für Durchschnittsmessungen ausgeführte Durchflussmessgerät ermöglicht Messungen für den geschlossenen Regelkreis, allgemeine Überwachungszwecke und Anwendungen für den eichamtlichen Verkehr. Das in Nennweiten bis 12 in. (300 mm) verfügbare Primärelement wurde für den Einsatz in Gas, Dampf und Flüssigkeiten entwickelt und ist auch für den Betrieb unter rauen Prozessbedingungen geeignet.

Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 600#, DIN PN100
Prozesstemperaturbereich
-315 bis 850 °F (-193 bis 454 °C)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen

Merkmale

  • Einfach mittels Direktmontage installierbarer Wirkdruckgeber kann auf einfache Weise zwischen Flanschen eingebaut werden.
  • Mehrzweckausführung bietet zuverlässige und genaue Durchflussmessung von Gasen, Flüssigkeiten und Dampf.
  • Verfügbarkeit in den Nennweiten 0,5 bis 12 in. (15 bis 300 mm) erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Optionaler selbstzentrierender Mechanismus vereinfacht die Installation.
  • Basierend auf einer Eckdruckentnahme nach ASME/ISO gemäß Industriestandard.
  • T-förmiger Sensor mit flacher Anströmkante erzeugt einen festen Trennungspunkt, der die Leistungsmerkmale über einen breiten Durchflussbereich verbessert.
  • Patentierte Ausführung mit vier Löchern ermöglicht genaue Durchflussmessungen bei Durchflussstörungen.
  • Innovative Messblende reduziert die erforderliche gerade Rohrleitung auf nur 2D-Einlauf- und 2D-Auslaufstrecke.
  • Erfordert keine Impulsleitungen, Spezialflansche oder Leitungsmodifikationen, wodurch Kosteneinsparungen erzielt werden können.
  • Mögliche Direktmontage erleichtert den Einbau.

Dokumentation und Zeichnungen