Products
Erfahren Sie mehr über die Differenzdruck-Durchflusstechnologie
Differenzdruck-Durchflusssysteme bestehen aus drei wichtigen Komponenten. Die Hauptkomponente erzeugt einen Druckabfall durch eine Verengung des Durchflusses und berechnet die Durchflussrate mit der Bernoulli-Gleichung. Die zweite wichtige Komponente ist ein Differenzdruck-Messumformer, der den Druckabfall misst. Weitere wichtige unterstützende Komponenten des Systems sind Impulsleitungen, Ventile und Steckverbinder.
Entdecken Sie unsere Lösungen zur Differenzdruck-Durchflussmessung
Die Serie 9000 umfasst spezialisierte Hochleistungsprodukte, die für spezifische Nischenanwendungen entwickelt wurden, die erweiterte Fähigkeiten und maßgeschneiderte Lösungen erfordern. Diese Produkte erfüllen einzigartige Branchenanforderungen und bieten Profis in Spezialgebieten überragende Funktionalität und Genauigkeit. Das Prozessmessgerät 9295 verfügt über einen Rohrschieber mit einer innen eingearbeiteten Mehrloch-Messblende – ideal für Sicherheitsanwendungen. Das Erdgas-Durchflussmessgerät 9175 ist ein AGA-3-konformes Messsystem mit einer Messblende mit integriertem Strömungsgleichrichter. Das Keil-Messgerät 9195 mit der in ein Rohrstück eingeschweißten Keilkomponente eignet sich ideal für viskose und abrasive Anwendungen.
Sehen Sie sich die genaue und zuverlässige Differenzdruck-Durchflussmessung für verschiedene Anwendungen an. In diesem Video erfahren Sie mehr über die Vorteile der Differenzdruck-Durchflusstechnologie.

Funktionsprinzipien von Differenzdruck-Durchfluss-Technologien
Funktionsprinzipien von Differenzdruck-Durchfluss-Technologien
/content/dam/brightcove_assets/2270581185001/574856b6e4b0ebe3d4559325
So funktionieren Rosemount Mehrloch-Messblenden
Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät
Rosemount™ Druckmessumformer 3051 zur Konfiguration von Füllstand und Durchfluss
Informationsquellen
Betrieb reduziert Engineering-Kosten und verbessert Kontrolle über Brennöfen
Universität setzt ein Rosemount Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende in minimalen geraden Einlaufstrecken ein
Chiyoda spart bei einem LNG-Megaprojekt dank des Einsatzes von Rosemount Differenzdruck-Durchflussmessgeräten 1 Million USD
Häufig gestellte Fragen
Falls Sie weitere Fragen zu Rosemount Produkten im Bereich Differenz-Durchfluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.
Die Auswahl des richtigen Differenz-Durchfluss-Produkts hängt von mehreren Faktoren ab, wie z. B. Art des Mediums, Durchflussrate, Rohrleitungsgröße, Betriebsdruck und Temperatur. Um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden, empfehlen wir Ihnen, unser Produkt-Auswahl- und Auslegungstool zu verwenden oder sich von unserem technischen Support-Team individuell beraten zu lassen.
Differenzdruck-Durchflussmessgeräte sind weit verbreitet in Branchen wie Öl und Gas, Chemieverarbeitung, Wasser- und Abwasseraufbereitung, HLK und Energieerzeugung. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine genaue und zuverlässige Durchflussmessung von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf erfordern.
Eine ordnungsgemäße Installation ist unerlässlich, um genaue, zuverlässige und langfristige Leistung sicherzustellen. Dazu gehören die korrekte Positionierung der Hauptkomponenten und des Messumformers, die korrekte Ausrichtung, die Sicherung der Impulsleitungsanschlüsse und die Befolgung bewährter Praktiken zur Vermeidung von Problemen wie Blockierungen, Leckagen oder instabile Signale.
Ja, wir bieten einen umfassendes Technisches Handbuch für die Differenzdruck-Durchflussmessung an. Das Handbuch behandelt wesentliche Themen wie die Funktionsprinzipien der Differenzdruck-Durchflussmessung, Produktauswahlkriterien, bewährte Installations- und Wartungsverfahren, Störungsanalyse und Fehlerbeseitigung sowie erweiterte Konfigurationsoptionen. Es ist unverzichtbar für Ingenieure und Techniker, die ihre Differenzdruck-Durchflussmesssysteme optimieren möchten.