Druckmessung​

Genaue und zuverlässige Druckmessungen spielen im Betrieb Ihrer Anlage eine entscheidende Rolle. Mit mehr als 20 Millionen installierten Geräten weltweit gehen Sie mir uns auf Nummer Sicher.​

Druckmessungen, die Ihnen mehr bieten​

Für mehr als 50 Jahre haben die Druckmessgeräte von Emerson Kunden dabei geholfen, Ausfallzeiten zu reduzieren, effizienter zu arbeiten und die Anlagensicherheit zu verbessern. Jedes Produkt wird mit Blick auf Sie entwickelt, damit Sie mehr Informationen und Kontrolle erhalten, denn niemand kennt Ihre Abläufe besser als Sie.

Pressure Measurement - Advancements in Pressure Measurement​

Wir präsentieren den Druckmessumformer Rosemount 4051S

Erfahren Sie mehr über die aktuellsten Innovationen in der Druckmessung und den neuesten Druckmessumformer Rosemount 4051S.

Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie weitere Fragen zu Rosemount-Druckmessgeräten haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Druckmessung ist die Messung einer Kraft, die von einem Medium auf eine Oberfläche ausgeübt wird. Sie wird normalerweise als Kraft pro Oberflächeneinheit ausgedrückt.​

 

Industrieller Druck wird mit Instrumenten gemessen, die Druck in messbare mechanische oder elektrische Ausgänge übersetzen. Zu den gebräuchlichsten Instrumenten zur Messung von industriellem Druck gehören Schalter, Manometer, Druckaufnehmer und Druckmessumformer.​

 

Bei der Auswahl des besten Druckmessgeräts für eine Anwendung sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Zuerst muss der Messbereich des Instruments berücksichtigt werden. Da der Einsatzbereich aller Druckmessgeräte begrenzt ist, ist es wichtig, ein Gerät auszuwählen, das den Druck in Ihrer Anwendung messen kann. Als Nächstes berücksichtigen Sie die vom Gerät geforderte Messgenauigkeit und -stabilität. Messgenauigkeit und -stabilität nehmen gewöhnlich zu, wenn Sie von Schaltern zu Manometern, von Druckaufnehmern zu Druckmessumformern wechseln. Schließlich gewinnt die Zuverlässigkeit des Geräts mit zunehmender Kritikalität der Druckmessung an Bedeutung.​

 

Es gibt drei verschiedene Arten der Druckmessung. Der Absolutdruck ist der Gesamtdruck, gemessen relativ zu einem perfekten Vakuum. Der Relativdruck die die Differenz zwischen absolutem und atmosphärischem Druck. Der Der Differenzdruck ist die Druckdifferenz zwischen zwei gemessenen Drücken.

 

Druckmessumformer und Manometer können in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Sie können mit Flansch-, Gewinde- oder branchenspezifischen Anschlüssen an den Prozess angepasst werden und liefern zuverlässige Messwerte. Zusätzliche Anschlüsse mit einem Druckmittler oder einem integrierten Ventilblock können die Funktionen für die erforderliche Kalibrierung und Wartung bereitstellen.​

 

Einige gängige Instrumente zur Messung von industriellem Druck sind Manometer, Schalter, Druckmessgeräte, Druckwertmessgeber und Druckmessumformer. Bei der Auswahl der richtigen Technologie für Ihre Anwendung sollten wichtige Erwägungen wie Messbereich, Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit berücksichtigt werden.​

 

Informationsquellen