Differenzdruck

Der Differenzdruck (DP) misst die Druckdifferenz zwischen zwei Punkten in einem Prozess und bietet genaue Informationen über Durchflussraten und Flüssigkeitsstände bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Differential Pressure - Overview

Messung von Differenzdruck-Durchfluss und Differenzdruck-Füllstand​

Emerson unterstützt Sie beim Erhalt präziser und zuverlässiger Differenzdruckmessungen. Rosemount Differenzdruck-Durchflussmessumformer messen den Durchfluss von Flüssigkeiten in einer Rohrleitung – sowohl von Gasen als auch von Flüssigkeiten. Sie nutzen eine Verengung im Rohr und die Druckabfallmessung in der Verengung, um den Differenzdruck-Durchfluss zu messen. Rosemount Differenzdruck-Messumformer für die Füllstandsmessung messen die Druckdifferenz zwischen zwei Messpunkten in einem Tank oder Behälter unter Verwendung des hydrostatischen Druckprinzips. Der Druck in einer gegebenen Tiefe ist proportional zum Füllstand der Flüssigkeit über diesem Punkt, multipliziert mit der Dichte der Flüssigkeit und der Schwerkraftbeschleunigung.​

Produkte

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Der Differenzdruck ist die Druckdifferenz zwischen zwei Punkten in einem System. Er wird häufig zur Messung von Durchfluss und Füllstand in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt.​

Bei der Durchflussmessung wird der Differenzdruck durch ein Hindernis im Strömungsweg erzeugt (z. B. eine Messblende, ein Venturirohr oder ein Durchflussstutzen). Die Druckdifferenz über dieses Hindernis ist proportional zur Durchflussrate, die mit Hilfe etablierter Gleichungen berechnet werden kann.​

Bei der Füllstandsmessung wird der Differenzdruck verwendet, um die Höhe einer Flüssigkeit in einem Tank zu bestimmen, indem die Druckdifferenz zwischen dem Boden des Tanks (voller Druck) und einem Referenzpunkt gemessen wird (in der Regel atmosphärischer Druck oder ein bekannter Referenzwert).​

In diesen Anwendungen werden üblicherweise Differenzdruck-Messumformer und -Sensoren eingesetzt. Diese Instrumente verfügen über zwei Druckanschlüsse, um den Druck an verschiedenen Stellen zu messen und den Differenzdruck zu berechnen.​

Ja, die Differenzdruckmessung kann sowohl auf Flüssigkeiten als auch auf Gase angewendet werden. Bei der Messung und Berechnung müssen jedoch Faktoren wie Dichte, Viskosität und Kompressibilität berücksichtigt werden.​

Einige gängige Anwendungen der Differenzdruckmessung sind die Überwachung des Durchflusses in Rohrleitungen, die Messung des Füllstands von Flüssigkeiten in Tanks, die Steuerung von HLK-Systemen und die Gewährleistung der Prozesssicherheit in der chemischen und pharmazeutischen Produktion.​

Zu den Vorteilen der Differenzdruckmessung gehören hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit, einfache Installation und die Möglichkeit, Durchfluss und Füllstand ohne direkten Kontakt mit dem Prozessmedium zu messen (wichtig bei korrosiven oder gefährlichen Stoffen).​

Auswahlkriterien für Differenzdruck-Messumformer sind in der Regel die Art des gemessenen Prozessmediums, der erforderliche Messbereich, die Umgebungsbedingungen, die Kompatibilität mit bestehenden Systemen und spezifische Anwendungsanforderungen (z. B. Genauigkeit, Reaktionszeit).​

Die Häufigkeit der Kalibrierung von Differenzdruck-Mmessumformern hängt von den Genauigkeitsanforderungen Ihrer Anwendung und den Umgebungsbedingungen ab. Allerdings ist eine regelmäßige Kalibrierung unerlässlich, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu erhalten, daher wird sie gewöhnlich jährlich oder halbjährlich empfohlen.​