Rechenzentren sicher aufbauen, betreiben und skalieren
Da sich die Konzeption von Rechenzentren weiterentwickelt, um höhere Rack-Dichten, Flüssigkeitskühltechnologien und steigende Leistungsanforderungen zu unterstützen, benötigen Betreiber genaue Einblicke in die kritische Infrastruktur, die einen zuverlässigen Rechenzentrumsbetrieb gewährleistet. Von Kälteanlagen und Kühltürmen bis hin zu Kaltwasserverteilungs- und Wasseraufbereitungssystemen – Messgeräte helfen dabei, die Systemleistung zu überprüfen, ein effektives Wärmemanagement zu ermöglichen, die Ressourcennutzung zu optimieren und die Zuverlässigkeit der Kühlsysteme zu verbessern. Mit verlässlichen Daten von kritischen Messpunkten im gesamten Rechenzentrum können Betreiber fundiertere Entscheidungen treffen, Wartungsmaßnahmen optimieren und die Infrastruktur entsprechend den sich ändernden Kapazitätsanforderungen sicher skalieren.
Messtechniklösungen für den kritischen Rechenzentrumsbetrieb
Umfang, Fachkompetenz und Unterstützung hinter jedem Rechenzentrumsprojekt
Reduce the complexity of sourcing measurement instrumentation across contractors, project phases, and facilities. A single supplier with a comprehensive portfolio makes it easier to standardize specifications and coordinate purchasing as data center programs expand.
Create consistent designs across data center cooling, power, and utility systems. Emerson’s comprehensive measurement instrumentation portfolio supports repeatable specifications that simplify expansion across facilities and global data center campuses.
Keep data center projects on schedule wherever new capacity is being built. Emerson combines global manufacturing capacity with local engineering and service support to deliver dependable product availability.
Emerson brings +130 years of experience across some of the world’s most demanding industrial operations. From system design through startup and operation, our industry experts help simplify decision-making, reduce project risk, and support reliable performance.
Erfüllung der Anforderungen an Rechenzentren der nächsten Generation
Von beschleunigten Bauzeitplänen bis hin zu steigenden Anforderungen an Kühlung und Stromversorgung – moderne Rechenzentren stehen unter zunehmendem Druck, Kapazitäten schnell bereitzustellen, ohne dabei Abstriche bei der Zuverlässigkeit zu machen. Erfahren Sie, wie Messgeräte dazu beitragen, kritische Infrastrukturen von der Inbetriebnahme bis zum langfristigen Betrieb zu unterstützen, und dabei die nötige Transparenz bieten, um die Leistung zu optimieren, Ressourcen zu verwalten und skalieren zu können – und das mit Zuversicht.

Emerson's Measurement instrumentation for Data Centers
Informationsquellen
Sehen Sie sich an, wie die Messgeräte von Emerson in der Praxis dazu beitragen, komplexe Herausforderungen im Bereich Kühlung und Betrieb in Rechenzentren zu bewältigen.
Häufig gestellte Fragen
Die Kühleffizienz in großen Rechenzentren lässt sich optimieren, indem Temperatur, Durchfluss und Pumpenleistung in Kühlwasser- und Glykolkreisläufen überwacht werden. Der Rosemount™ 644 Temperaturmessumformer unterstützt die Überwachung der Vor- und Rücklauftemperatur des Kühlwassers und ermöglicht so die Kontrolle, ob das System die Wärme effektiv abführt. Für die Durchflussmessung stehen zwei sich ergänzende Technologien für unterschiedliche Einsatzanforderungen zur Verfügung: Das Flexim FLUXUS F731TE Ultraschall-Durchflussmessgerät ermöglicht eine hochgenaue Durchflussmessung und integrierte Berechnung der thermischen Energie und lässt sich ohne Betriebsunterbrechung von außen am Rohr installieren. Damit eignet es sich ideal zur Überprüfung der Durchflussverteilung und zur Reduzierung unnötig hoher Pumpenleistungen in bestehenden Rohrleitungen. Wenn eine Inline-Messstelle bevorzugt wird, ermöglicht das magnetisch-induktive Rosemount™ 8795 Durchflussmessgerät eine hochgenaue und zuverlässige Durchflussmessung in leitfähigen Kühlwasser- und Glykolkreisläufen. Da es ohne bewegliche Teile und ohne Strömungshindernisse auskommt, trägt es langfristig zu einem effizienten Betrieb und einem geringeren Wartungsaufwand bei. Der Rosemount™ 3051 Druckmessumformer und der Rosemount™ 2088 Messumformer für Absolut- und Überdruck überwachen den Druck an Pumpen, Filtern und Wärmetauschern und helfen dabei, Leistungsprobleme wie Verstopfungen oder Lufteinschlüsse frühzeitig zu erkennen.
Zu den häufigsten Schwachstellen in Kühlsystemen von Rechenzentren zählen Verschmutzungen, unzuverlässige Temperaturmessungen und eine nachlassende Qualität des Kühlwassers. Durch die Überwachung der Temperaturen in den Vor- und Rücklauf-Sammelleitungen lassen sich Bereiche erkennen, in denen die Wärmeabfuhr nicht mehr den Anforderungen entspricht. Der Rosemount™ 3144S Temperaturmessumformer bietet erweiterte Diagnosefunktionen, einschließlich Messkreisintegrität und Hot Backup mit Doppelsensoren, um die Messzuverlässigkeit zu verbessern. Auch die Qualität des Kühlwassers spielt eine entscheidende Rolle, da Korrosion und Ablagerungen die Wärmeübertragung im Laufe der Zeit beeinträchtigen. Der Rosemount™ 1058 Messumformer ermöglicht in Verbindung mit Sensoren wie dem einziehbaren Rosemount™ 402 Leitfähigkeitssensor und dem Rosemount™ 396RVP pH/Redox-Sensor die kontinuierliche Überwachung der Leitfähigkeit, des pH-Werts und weiterer wichtiger Flüssigkeitseigenschaften, die sich auf die Systemleistung auswirken.
Zu den wichtigsten Leistungskennzahlen der Kühlinfrastruktur von Rechenzentren zählen die Lufttemperatur an den Wärmetauscherregistern, die Vor- und Rücklauftemperatur des Kühlwassers, der Durchfluss, die Druckstabilität und die Kühlwasserqualität. Der Rosemount™ Synchros™ Temperaturmonitor misst mithilfe der WirelessHART® Technologie die Lufttemperatur an den Wärmetauscherregistern und erreicht dabei eine Datenzuverlässigkeit von über 99 Prozent. Für die Durchflussmessung bieten das Rosemount™ 4051SFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende und das Rosemount™ 4051SFA Annubar™ Durchflussmessgerät zuverlässige Lösungen für die Messung des Durchflusses unter wechselnden Betriebsbedingungen. Durch die Überwachung dieser Kennzahlen können in Hyperscale- und High-Density-Rechenzentren die Kühlleistung verifiziert, Instabilitäten erkannt und ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt werden.
Die Energieeffizienz großer Rechenzentren lässt sich durch die Regelung von Temperatur, Durchflussverteilung und Druck in Kühlwassersystemen optimieren. Durch die Messung der Vor- und Rücklauftemperatur können Betreiber überprüfen, ob die Wärme an CRAH-Geräten und Wärmetauschern effektiv abgeführt wird. Durch die Überwachung des Durchflusses in Primär- und Sekundärkreisläufen wird sichergestellt, dass die Kühlleistung bedarfsgerecht verteilt wird und Bypass-Strömungen sowie unnötig hohe Pumpenleistungen vermieden werden. Durch die Drucküberwachung an Filtern und Pumpen lassen sich Verschmutzungen, Verstopfungen oder Lufteinschlüsse erkennen, die zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Diese Messverfahren sind insbesondere in Hyperscale- und KI-Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, da sich die Last dort kontinuierlich ändert. Der Kühlbedarf muss daher in Echtzeit angepasst werden, um einen ineffizienten Betrieb zu vermeiden und einen stabilen Betrieb sicherzustellen.