Genaue Echtzeit-Messung für optimierte Wasseraufbereitungsprozesse
Wasser- und Abwasserunternehmen stehen ständig unter Druck, damit ihre Prozesse zuverlässig und effizient laufen und zugleich die strengeren regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. Veraltete Messtechnik, begrenzter Prozesseinblick und schwierig zu messende Anlagen machen diese Aufgabe zunehmend herausfordernd.
Ganz gleich, ob es bei Ihnen um kommunale Wassersysteme, Abwasseraufbereitungsprozesse oder um Regenwasseraufbereitung geht, Emerson bietet robuste und zuverlässige Messlösungen, die dazu beitragen, den Wartungsaufwand zu reduzieren, die Systemleistung zu verbessern und das Vertrauen in Ihren Betrieb zu stärken.
- Präzise Messung von Füllstand, Durchfluss, Druck und Wasserqualität
- Weniger Stillstandszeiten aufgrund des Ausfalls älterer Messtechnik
- Überwachen Sie dezentrale Anlagen ohne Abschaltungen und ohne Standortzugriff
- Aufrechterhaltung der Compliance durch kontinuierliche, prüfbare Durchflussmessdaten
- Nachhaltigkeitsziele durch höhere Betriebseffizienz erreichen
Wasser- und Abwasserlösungen
Optimieren Sie das Wassermanagement mit dem kompletten Angebot an Füllstandslösungen von Emerson. Stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften sicher und verbessern Sie die Nachhaltigkeit in Ihrer Wasseraufbereitungsanlage, während Sie mit wartungsfreien Messumformern und kalibrierfreien Geräten Überlauf verhindern. Reduzieren Sie Betriebskosten und manuelle Kontrollgänge mit robusten, zuverlässigen Messgeräten, die rauen Umgebungsbedingungen standhalten.
Empfohlene Produkte
Häufig gestellte Fragen
Die richtige Durchflussmesstechnik für Wasser und Abwasser hängt von der Genauigkeit, den Installationseinschränkungen, den Prozessbedingungen und davon ab, ob eine Prozessunterbrechung möglich ist. Die magnetisch-induktiven Rosemount Durchflussmessgeräte von Emerson bieten eine hochgenaue Inline-Messung, währendFlexim Clamp-on-Ultraschallmessgeräteeine eingriffsfreie Installation ermöglichen. Zusammen ermöglichen sie es Bedienern, die Datenqualität zu verbessern, Messpunkte aufzurüsten und den Betrieb aufrechtzuerhalten, ohne den Prozess zu unterbrechen.
Der Unterschied besteht darin, dass magnetisch-induktive Inline-Durchflussmessgeräte wie Emersons Rosemount 8750W den Durchfluss einer leitfähigen Flüssigkeit/eines Schlamms im Rohr messen, während Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräte berührungslos extern messen. Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount ermöglichen hochgenaue, kontinuierliche und dauerhafte Messungen, während Flexim Clamp-on-Messgeräte eingriffsfreie, driftfreie Messungen ermöglichen und zusätzliche Messungen wieTemperaturunterstützen können. Sie ermöglichen eine temporäre Störungsanalyse und -beseitigung sowie mobile Diagnosen ohne Unterbrechung des Betriebs.
HebestationenundAbwassersystememüssen herausfordernden Umgebungen standhalten und gleichzeitig kontinuierliche Transparenz über sich ändernde Bedingungen bieten. Das Portfolio von Emerson umfasst berührungsloses Radar zur Füllstandsmessung, robuste Druckmessumformer und präzise Lösungen zur Durchflussmessung, die für einen zuverlässigen Betrieb in Abwasser- und Pumpanwendungen entwickelt wurden.
Durch die Kombination zuverlässiger Feldmesstechnik mit Messdaten in Echtzeit reduzieren diese Technologien häufig vorkommende Fehlerquellen. Sie liefern Echtzeitdaten statt reiner Alarmmeldungen und ermöglichen es den Bedienern, das Pumpen besser zu steuern, Überläufe zu verhindern und die Systemzuverlässigkeit zu verbessern.
Die Reduzierung von Wasserverlusten und die Verbesserung der Effizienz setzen genaue, kontinuierliche Messungen über den gesamten Aufbereitungsprozess und dasVerteilungsnetzhinweg voraus. Die Durchfluss-, Füllstands- und Druckmesstechnik von Emerson liefert die notwendigen Echtzeitdaten, um die Systemleistung zu verstehen, Durchflüsse auszugleichen, Verluste zu identifizieren und die Anlagensteuerung zu optimieren.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount undFlexim Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräte helfen Betreibern, die Wasserbilanz zu verbessern, Wasserverluste zu reduzieren und schnellere, fundiertere betriebliche Entscheidungen zu treffen.
Die beständige Überwachung von Schlüsselparametern wie pH-Wert, Leitfähigkeit, Trübung, gelöstem Sauerstoff und Desinfektionsmittelgehalt ist für die Aufrechterhaltung der Prozessstabilität, Wasserqualität und Konformität mit den Vorschriften unerlässlich. Emerson’sRosemount Flüssigkeitsanalyselösungenbieten kontinuierliche Messungen mit erweiterten Diagnosemöglichkeiten für zuverlässige Leistungsmerkmale in Trinkwasser- und Abwasseraufbereitungsanwendungen.
Durch den Wechsel von regelmäßiger Probenahme zu kontinuierlicher Prozesstransparenz können Bediener die Einhaltung der Vorschriften optimieren, Betriebsrisiken reduzieren, Prozessveränderungen früher erkennen und eine effektivere Prozesssteuerung fördern.
Moderne Messtechnik unterstützt die Fernüberwachung, indem sie Echtzeitzugriff auf Prozessbedingungen und Gerätezustand bieten, manuelle Inspektionen reduzieren und die Ansprechzeit verbessern. Die Messtechnologien von Emerson ermöglichen dies durch erweiterte Diagnosemöglichkeiten, digitale Kommunikation und kabellose Konnektivität. Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount bieten Smart Meter Systemverifizierung, während Flexim Clamp-on-Messgeräte eine Advanced Meter Systemverifizierung bieten, die In-situ-Prüfungen ohne Unterbrechung des Betriebs oder Ausbau von Geräten ermöglicht.
Die häufigsten Ursachen für ungenaue Durchfluss- oder Füllstandsmessungen sind veraltete Instrumente, Ablagerungen, Installationsmängel und sich verändernde Prozessbedingungen aufgrund von Temperaturschwankungen, Dampf, Kondensation oder Wind. Emerson begegnet diesen Herausforderungen mit berührungslosem Radar von Rosemount wie dem Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer und Flexim Clamp-on-Durchflussmessgeräten wie dem Flexim FLUXUS 731 WD, die Verschmutzungen reduzieren, stabile Messwerte in rauen Umgebungsbedingungen gewährleisten und eine Installation ohne Betriebsunterbrechung ermöglichen.