Steigern Sie die operative Exzellenz mit intelligenter Messtechnik.
Die sich wandelnden Anforderungen durch den globalen Wettbewerb, steigende Produktionskosten und strenge Umweltstandards stellen die Chemieindustrie vor die Herausforderung, zuverlässige Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs und Materialabfalls zu finden, ohne Produktqualität, Produktivität und Produktionskapazität zu beeinträchtigen. Die Zusammenarbeit mit einem Experten für Messtechnik und Automatisierung bildet die Grundlage für eine flexible Produktion, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, Sicherheit und Anlagenzuverlässigkeit zu gewährleisten und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Mehr erfahren >
Branchenlösungen
Häufig gestellte Fragen
Messtechnik verbessert die Zuverlässigkeit deutlich durch die präzise Überwachung und Regelung kritischer Prozessparameter wie Temperatur, Druck, Durchfluss und Füllstand. Diese präzise Regelung ermöglicht eine vorausschauende Wartung, indem potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und kostspielige Stillstände verhindert werden. Echtzeitdaten von Messgeräten erleichtern zudem datengestützte Entscheidungen und führen zu einer effizienteren und zuverlässigeren Betriebsleistung, wodurch letztlich Ausfallzeiten reduziert werden.
Laut den Zuverlässigkeitsberatern von Emerson verzeichnen Chemieunternehmen, die Messdaten für eine zustandsbasierte, geplante Wartung nutzen, weniger Anlagenstörungen, was zu 14 % weniger Ausfallzeiten und 71 % niedrigeren Wartungskosten führt. Mit einem umfassenden Portfolio an Mess- und Analysentechnik bietet Emerson eine breite Palette kompletter Lösungen zur Anlagenüberwachung, darunter die Überwachung von Wärmetauschern, Kondensatableitern, Pumpenzuständen, Korrosion und Erosion sowie Schwingungen und zusätzlich mobile Lösungen, um Daten aus dem Leitstand vor Ort verfügbar zu machen.
Messtechnik ist für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung, insbesondere in gefährlichen Umgebungen, in denen eine zuverlässige Überwachung unerlässlich ist. Sie spielt eine wichtige Rolle in sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierungen (SIS), die darauf ausgelegt sind, Prozesse im Notfall in einen sicheren Zustand zu versetzen. Durch die Bereitstellung präziser Messwerte trägt die Messtechnik dazu bei, sichere Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten, das Risiko von Unfällen und Verletzungen zu minimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.
Mit einem umfangreichen Portfolio an sicherheitszertifizierten Messgeräten und Ventilen unterstützt Emerson Anlagen dabei, zuverlässig zu arbeiten und Zwischenfälle zu vermeiden. Von integrierten SIS über Lösungen zur Erkennung von Bränden und Gaslecks bis hin zu Lösungen für selbstgeführte Funktionsprüfungen können Anlagen sich auf Unvorhersehbares vorbereiten und die Arbeits-, Funktions-, Prozess- und Einschlusssicherheit verbessern.
Messtechnik verbessert die Produktionseffizienz direkt, indem sie eine optimierte Ressourcennutzung ermöglicht und den Verbrauch von Rohstoffen sowie die Abfallmenge reduziert. Durch die präzise Regelung von Prozessparametern steigert die Messtechnik die Produktionseffizienz und den Durchsatz. Darüber hinaus gewährleisten präzise Messungen eine gleichbleibende Produktqualität und minimieren Ausschuss und Nacharbeit. Echtzeitdaten ermöglichen eine kontinuierliche Prozessoptimierung und führen zu verbesserten Produktionsergebnissen.
Emerson arbeitet mit Chemieanlagen zusammen, um die Produktion zu optimieren und die Leistung der Anlagen besser auszuschöpfen. Dazu gehören die Automatisierung manueller Prozesse und die Verbindung isolierter Automatisierungssysteme, um sicherzustellen, dass Daten aus Sensortechnologien die betrieblichen Anwendungen oder die zuständigen Experten erreichen und so Einblicke in den Anlagenzustand und die Prozessregelung ermöglichen.
Messtechnik trägt wesentlich zur Nachhaltigkeit bei, indem sie die Ressourcennutzung optimiert und die Prozesseffizienz verbessert, wodurch Abfall und Emissionen direkt reduziert werden. Präzise Felddaten unterstützen die Entwicklung von Modellen der Kreislaufwirtschaft, indem sie die Optimierung von Materialkreisläufen ermöglichen. Sie trägt zudem zur Einhaltung von Umweltvorschriften und Nachhaltigkeitszielen bei und hilft durch die Überwachung und Regelung des Energieverbrauchs, den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren.
Mit Software- und Sensoriklösungen unterstützt Emerson Chemieanlagen dabei, die Erfassung und Verwaltung des Energieverbrauchs in der gesamten Anlage zu automatisieren, alternative Einsatzstoffe zu charakterisieren und die Verschwendung von Wasser und Rohstoffen zu reduzieren.