Messtechnik für brennstoffbetriebene Heizanlagen​

Verbessern Sie mit fortschrittlichen Messtechnologien die Effizienz brennstoffbetriebener Heizanlagen, reduzieren Sie deren Energieintensität und Emissionen und sorgen Sie für mehr Sicherheit.​

Optimale Leistung befeuerter Heizsysteme mit Echtzeit-Sensordaten

Der Wirkungsgrad des Verbrennungsprozesses bestimmt die Effizienz von befeuerten Heizsystemen. Herkömmliche Strategien zur Verbrennungsregelung sind jedoch aufgrund der schwankenden Brennstoffzusammensetzung nicht ausreichend, um für einen sicheren, effizienten und konformen Betrieb zu sorgen. Das führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und mehr Emissionen.​

Fortschrittliche Messtechnologien ermöglichen eine bessere Regelung des Luft/Brennstoff-Verhältnisses und die Optimierung von befeuerten Heizsystemen in Echtzeit, wodurch Energieeffizienz und Sicherheit erheblich verbessert und zugleich die Emissionen und Betriebskosten reduziert werden.​

Messtechniklösungen für befeuerte Heizsysteme​

Optimieren der Verbrennungsregelung​

image

Die inhärente Variabilität der Brennstoffzusammensetzung beeinflusst den Heizwert und den stöchiometrischen Luftbedarf, der für eine effiziente Verbrennung erforderlich ist. Zwar erhöht ein Luftüberschuss die Sicherheitsmarge, aber zugleich reduziert er den thermischen Wirkungsgrad und steigert die Emissionen. Auf der anderen Seite besteht bei einem Sauerstoffunterschuss das Risiko einer substöchiometrischen Verbrennung, wodurch die Sicherheitssysteme des Heizsystems auslösen oder Schäden verursacht werden können. Die Umstellung von der volumen- oder druckbasierten Brenngasregelung auf massebasierte Regelung trägt dazu bei, das Luft/Brennstoff-Verhältnis zu optimieren, den Wirkungsgrad zu maximieren und den Energieverbrauch und die Emissionen zu reduzieren.

Experteneinblicke zur Optimierung von befeuerten Heizern

video-media
How to Achieve Efficient Combustion Control on Fired Heaters

Häufig gestellte Fragen

Die Messung der Sauerstoffkonzentration des Rauchgases im Schornstein ist ein wichtiger Indikator für die Sicherheit und Effizienz eines befeuerten Heizsystems. Der Betrieb mit geringem Luftüberschuss (und somit niedrigeren O2-Werten) ist effizienter, da weniger Energie verschwendet wird. So kann beispielsweise eine Sauerstoffreduktion von 4 auf 2 % zu erheblichen Brennstoffeinsparungen (bis zu 24 %) führen. Umgekehrt können erhöhte Sauerstoffkonzentrationen die NOx-Emissionen drastisch steigern (eine Erhöhung des O2 um 2 % kann zu einem Anstieg der NOx-Emissionen um 25-30 % führen). Die Aufrechterhaltung optimaler Sauerstoffwerte trägt dazu bei, die Verbrennung zu stabilisieren, den Brennstoffverbrauch zu reduzieren, die Emissionen zu senken und unsichere Zustände mit hohem Brennstoffrestanteil zu verhindern.​

Brenngas in Raffinerien und petrochemischen Anlagen ist oft ein Gemisch aus verschiedenen gasförmigen Nebenprodukten, was zu ständigen Veränderungen seiner Zusammensetzung führt. Wenn sich jedoch die Zusammensetzung ändert, verändert sich auch der Bruttoheizwert und die für eine komplette Verbrennung erforderliche Luftmenge. Herkömmliche Regelungsmethoden, die auf dem Volumen oder dem Druck basieren, haben damit zu kämpfen, diese Schwankungen zu berücksichtigen, durch die sich nämlich auch der Sauerstoffanteil im Rauchgas verändert, was wiederum die Sicherheit, Effizienz und die Emissionen beeinflusst. Die Messung des Brenngas-Massendurchflusses sorgt im Vergleich zu Volumen- oder Druckmessungen für einen stabileren Messwert des Energiegehalts im Brennstoff.

Eine auf der Masse basierende Durchflussregelung des Brenngases sorgt für mehr Stabilität des Sauerstoffgehalts. Die für die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen erforderliche stöchiometrische Luftmenge wird bei der Massenmessung deutlich besser auf einem konstanten Niveau gehalten als bei Volumenmessungen. Eine Regelung auf Basis des Massendurchflusses führt daher zu einem stabileren Verbrennungsluftbedarf, einer besseren Regelung des Brennstoff/Luft-Verhältnisses bei sich ändernder Brennstoffzusammensetzung und letztendlich zu einer geringeren Variabilität des Sauerstoffgehalts im Rauchgas.​

Unerkannte Flammeninstabilität kann zu gefährlichen Situationen, z. B. zum Erlöschen der Flamme, wobei unverbrannter Kraftstoff in der Brennkammer zurückbleibt, oder zu einer unkontrollierten Verbrennung führen. Um diesen Gefahren vorzubeugen, ist der Einsatz einer Technologie zur Erkennung von Instabilitäten entscheidend. Lösungen wie Druckmessumformer mit intelligenter Prozessdiagnose können für eine frühzeitige Erkennung etwaiger Flammeninstabilitäten im Brenner sorgen, indem sie das von der Druckluft erzeugte Prozessgeräusch überwachen und analysieren. So ermöglichen sie ein proaktives Eingreifen und verhindern unnötige Sicherheitsauslösungen.​

Supportservices