Verbessern Sie die Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit von Tanklagern.
Gewährleisten Sie einen effizienten, sicheren und skalierbaren Tankbetrieb mit dem Rosemount™ Tankmesssystem. Profitieren Sie von Echtzeit-Bestandsmanagement, zertifizierter Präzision im eichamtlichen Verkehr und Einhaltung der Normen für die Überfüllsicherung. Erhalten Sie präzise Radar-Füllstands-, Druck- und Temperaturmessungen, um Einblick in den Bestand zu erhalten. Optimieren Sie den Terminalbetrieb mit kostengünstigen Upgrades und skalierbarer Automatisierung.
Weltweit führendes Tankmesssystem
Products
Verbessern Sie Sicherheit und Effizienz
Präzision und Bestandskontrolle
Rosemount Radar-Füllstandsmessgeräte bieten höchste Präzision und Echtzeitmessungen für den eichamtlichen Verkehr, das Bestandsmanagement und die Verlustkontrolle.
Verwenden Sie Füllstands-, Druck- und Temperaturinstrumente mit leistungsstarken Kommunikations-Hubs und der bedienerfreundlichen Bestandsmanagement-Software Rosemount TankMaster™ oder Rosemount TankMaster™ Mobile für zuverlässige Bestandsmessungen in Echtzeit, bei denen jeder Tropfen zählt.
Products
Skalierbarkeit erhöhen
Skalierbares Tankdatenmanagement
Der Rosemount 2460 System-Hub sammelt und speichert Felddaten und unterstützt gleichzeitig Redundanz und Integration von Drittanbietern. Er gewährleistet eine reibungslose Spannungsversorgungs- und Systemkommunikation für einen rationalisierten Tankbetrieb.
Zu den Hauptvorteilen gehören eine schnelle Datenupdate-Rate für bis zu 64 Tanks, skalierbare Erweiterungsoptionen, flexible Anschlussmöglichkeiten und Emulationsfunktionen zur Integration von Daten von Messgeräten anderer Anbieter.
Einsatzgebiete der Produkte
Öl und Gas
Kohlenwasserstoff in der Ölverarbeitung
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zur Tankmessung.
Unter Tankmessung versteht man die Füllstandsmessung von Flüssigkeiten in großen Lagertanks mit dem Ziel, das Produktvolumen und die Masse des Produkts in den Tanks zu quantifizieren. Dieses hochpräzise System kommt weit verbreitet in Raffinerien, in der Öl- und Gas- sowie petrochemischen Industrie, in Verteil- und Pipeline-Terminals, in Kraftstoffdepots, bei der Betankung von Flughäfen und bei der Chemikalienlagerung zum Einsatz. Die Informationen eines Tankmesssystems werden für viele verschiedene Zwecke verwendet, einschließlich: Öltransfer und -betrieb, Bestandskontrolle, eichamtlicher Verkehr, Verlustkontrolle und Massenbilanz, Volumenabgleich, Überfüllsicherung, Leckageerkennung.
Höchste Präzision im eichamtlichen Verkehr, Sicherheits- und Überfüllkonformität, Echtzeit-Bestandskontrolle, zuverlässiger Produkttransfer zum Beispiel bei Öl- und Gasbeständen (bei Finanztransaktionen zählt jeder Tropfen).
Beim Einsatz von Radar-Tankmessgeräten für Druckbeaufschlagungen sind besondere Anforderungen zu berücksichtigen. Erstens muss das Gerät dem Tankdruck standhalten und den Sicherheitsnormen für Druckbehälter entsprechen. Zweitens muss das Radar-Messgerät so gefertigt sein, dass es die Herausforderungen bewältigt, die ein hoher Dampfdruck in solchen Tanks verursachen kann. Drittens sollte das Radar-Tankmessgerät unter normalen Tankbedingungen über eine Möglichkeit zur Funktionsprüfung verfügen.
Ja, es gibt verschiedene Optionen, wobei Modbus TCP oder OPC am häufigsten verwendet werden.
Rosemount™ TankMaster™ verfügt über einen Manager für Abnahmeprüfungen, mit dem die Bediener sicher von der Leitwarte aus eine Remote-Abnahmeprüfung der Überfüllalarmfunktion durchführen können.
Die in regelmäßigen Abständen durchgeführten Abnahmeprüfungen können mit der kontinuierlichen Überwachung des Produktfüllstands kombiniert werden.
Bericht der Abnahmeprüfung: Bei Abschluss und Genehmigung der Abnahmeprüfung wird automatisch ein Prüfbericht erstellt. Der Prüfbericht enthält feldgerätespezifische Informationen, ausführliche Prüfergebnisse, wann die Prüfung durchgeführt wurde, wer die Prüfung durchgeführt hat und wer sie genehmigt hat.
Historie der Abnahmeprüfung: Mit der Option Historie der Abnahmeprüfung können alle Berichte der Abnahmeprüfung nachträglich einfach angezeigt werden.
Planung der Abnahmeprüfung: Die Planung der Abnahmeprüfung ermöglicht es dem Benutzer, anzugeben, wann die nächste Abnahmeprüfung durchgeführt werden soll. Die Prüfungshäufigkeit und die gewünschte Art der Erinnerung können ebenfalls eingestellt werden (Popup-Meldung und/oder E-Mail).