Füllstandsmessung und Bestandskontrolle für LPG-Abfüllanlagen

Vollständiges Bestandsüberwachungssystem ermöglicht sichere und effiziente Gasspeicherung

Level Measurement and Inventory Control for LPG Bottling Plants

Umfassender Einblick in Ihre LPG-Lagertanks

Die Lagerung von Flüssiggas in Drucktanks stellt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Flüssiggasabfüll- und Verteilungsanlagen sind ein gängiges Beispiel für solche Vorgänge: Das Gas wird als Flüssigkeit in Hochdruckkugeltanks gelagert, bevor es in kleinere Flaschen abgefüllt wird, die dann per LKW an Wiederverkäufer und Haushalte verteilt werden.

Ein Tanküberwachungssystem bietet eine sichere und effiziente Möglichkeit zur Füllstands-, Druck- und Temperaturüberwachung des Gas-Flüssigkeit-Gemischs in den Tanks. Das System ist dank seiner digitalen Einkabel-Bus-Kommunikation einfach und effizient zu installieren, und eine einfach zu bedienende Bestandsverwaltungssoftware bietet Einblick und Kontrolle über die gespeicherten Mengen. Unabhängige Hochalarmmessungen können auf einfache Weise hinzugefügt werden, um eine umfassende Sicherheitslösung mit audiovisuellen Alarmen zu erhalten.