Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 5300 Level Transmitter - Guided Wave Radar

Rosemount™ 5300 – Füllstandsmessumformer mit geführter Mikrowelle

Geführte Mikrowelle bietet anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten/Schlämmen/Feststoffen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen, SIL2-Sicherheitszertifizierungen, Remote-Abnahmeprüfung, erweiterte Diagnosemöglichkeiten, dynamische Dampfkompensation

Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. die einfache Installation, das Entfallen eines Kalibrierungsbedarfs und die Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen: Die geführte Mikrowellenradar-Technologie sendet das Radarsignal entlang einer Sonde, die mit dem Medium in Berührung kommt, und liefert starke und stabile Echos in herausfordernden Anwendungen wie Schaum, Dampf, Turbulenzen, Produkten mit niedriger Dielektrizitätskonstante oder beengten Geometrien.
  • Zuverlässige Messungen bei allen Medien: Liefert zuverlässige Füllstandsmessungen in Flüssigkeiten, Feststoffen, Schlämmen und Trennschichtanwendungen, selbst bei variierenden Bedingungen. Die Direct Switch-Technologie verbessert die Signalstärke und sorgt so für verbesserte Empfindlichkeit, größere Messbereiche und höhere Zuverlässigkeit.
  • Erweiterte Diagnosefunktionen: Signal Quality Metrics erkennen frühzeitig Beschichtungen, Ablagerungen, Turbulenzen oder Echoverschlechterungen, während Abnahmeprüfungen aus der Ferne die Sicherheit erhöhen und manuelle Eingriffe reduzieren.
  • Präzise bei Sattdampf: Die dynamische Dampfkompensation korrigiert automatisch Sattdampfeffekte, reduziert Fehler und verbessert die Wärmeausbeute in Hochdruckdampfanwendungen.
  • Kompatibel mit Bypasskammern und magnetischen Füllstandsanzeigern: Messumformer lassen sich mit Bypasskammern einfach vom Prozess isolieren, um Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb durchzuführen, ohne den Betrieb zu unterbrechen, und magnetische Füllstandsanzeiger bieten eine gut sichtbare Füllstandsanzeige.