Technische Daten
Umgebungsbedingungen
- Für Nicht-Ex- und Ex-Bereiche
- CSA-Zertifizierung
- ATEX-Zertifizierung
- SIL-Zertifizierung
Zertifizierungen/Zulassungen
EPA Teil 60, Teil 75
Service
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen
Analysatortechnologien
- Quanten-Kaskaden-Laserspektroskopie (QCL)
- Abstimmbare Dioden-Laserspektroskopie (TDL)
- Paramagnetische und elektrochemische Sauerstoffmessung
- NDIR/UV/VIS-Photometer
- Wärmeleitfähigkeit
- Feuchtigkeitsmessung
Datenerfassungssystem
- EPA 40 CFR Teil 60
- EPA 40 CFR Teil 75
Vereinfachte Emissionsüberwachung
QCL-Analysatoren
Die Gasanalysatoren der Serien Rosemount™ CT5100, CT5400 und CT4400 mit Quantenkaskadenlaser (QCL) bieten präzise und zuverlässige Messungen aller CEMS-Parameter in einem einzigen Gerät – von ppm bis zu Prozentwerten – unter Verwendung von bis zu sechs Quantenkaskaden- und durchstimmbaren Diodenlasern mit einer Stabilität von bis zu 15 Jahren Lebensdauer.
Informationsquellen
Optimierung von CEMS mit Emersons Webinar-Lösungen für heiße/feuchte Probenentnahmen
Emersons technische Lösungen für kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme (CEMS) mit DAHS
Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem (CEMS) von Emerson sorgt für Vereinfachung
Häufig gestellte Fragen
Ein CEMS oder kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem ist ein System, das Emissionen von industriellen Quellen wie Kraftwerken, Raffinerien und anderen Anlagen kontinuierlich überwacht und erfasst. Es misst Schadstoffe wie Schwefeldioxid (SO2), Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2). CEMS hilft bei der Einhaltung von Umweltvorschriften und liefert Daten zur Prozessoptimierung.
Typischerweise werden vor allem Stickoxide (NOx), Schwefeldioxid (SO2), Kohlenmonoxid (CO) und Feinstaub (PM) gemessen und gemeldet. Es gibt jedoch viele andere Komponenten, die gemessen werden können und für die Berichterstattung zur Einhaltung der Vorschriften erforderlich sind.
- Erstklassige Gasanalysatoren-Probenentnahmesysteme, die eine Probe aus einem Stapel entnehmen und konditionieren
- Datenerfassungs- und -verarbeitungssystem (DAHS) als Steuerzentrale eines Systems zur Kontrolle der Kalibrierung und Validierung, Rückblas- und Berichtsanforderungen
- Speziell konstruierte Probenentnahmesysteme, die eine Probe aus einem Prozessstapel entnehmen und bearbeiten
Neben langfristigem Lifecycle-Support bietet Emerson zuverlässige, konformitätsbasierte Emissionsüberwachung.
QCL gehört zu den neuesten Technologien, mit denen viele verschiedene Verbindungen in einem einzigen Analysator gemessen werden können, im Gegensatz zu Analyatoren, die nur für eine oder zwei Komponenten ausgelegt sind. Darüber hinaus verfügen die Analysatoren der CT-Serie über die TDL-Funktion, mit der Komponenten sowohl im nahen als auch im mittleren Infrarotbereich der Spektralanalyse erfasst werden können. Mit bis zu sechs Lasermodulen pro Analysator kann der Analysator der CT-Serie bis zu zwölf Komponenten gleichzeitig einschließlich des Wasserdampfgehalts messen.