Sicherheitslösungen: Gas- und Flammendetektionssysteme
Selbst unter extremen und anspruchsvollen Bedingungen haben Ihre Mitarbeiter und Ihr Betrieb Vorrang. Unsere integrierten Systeme zur Flammen- und Gasleckdetektion sind für härteste Bedingungen ausgelegt. So optimieren Sie den alltäglichen Betrieb und können zudem die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter gewährleisten.
Products
Produktkategorien erkunden
Gasdetektoren
Flammendetektoren
Sensoren, Zubehör und Ersatzteile
Informationsquellen
Höchste Qualität und in der Praxis bewährte Produkte und Technologien zum Schutz von Leben, Eigentum und Produktivität.
Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitor
Optische Flammendetektion für die Prozessindustrie
Zusätzliche Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen zur Flammen- und Gaserkennung
Diese Kategorie umfasst Flammendetektoren, Festpunkt-Gasdetektoren, Open-Path-Gasdetektoren und Ultraschall-Gasleckdetektoren zur Erkennung von brennbaren Gasen, toxischen Gasen, Sauerstoffgefahren und Brandrisiken in gefährlichen industriellen Umgebungen. Sie ermöglicht den Vergleich von Detektortypen für Anwendungen im Bereich Öl und Gas, Raffinerie, Chemieverarbeitung, Energieerzeugung, Wasserstoff und Schifffahrt.
Flammen- und Gasdetektoren erkennen Feuer, Lecks von brennbaren und entzündlichen Gasen, Lecks von toxischen Gasen und Sauerstoffgefahren. Daher werden diese Systeme für die Erkennung von Bedingungen verwendet, die zu Explosionen, Bränden, toxischer Exposition oder sauerstoffarmen Atmosphären führen können.
In industriellen Anlagen werden Festpunkt-Gasdetektoren, Open-Path-Gasdetektoren und Ultraschall-Gasleckdetektoren eingesetzt, um brennbare und entzündliche Gase, toxische Gase und Sauerstoffgefahren zu überwachen. Zu den gebräuchlichen Zielgasen gehören Methan, Propan, Butan, Wasserstoff, flüchtige organische Verbindungen, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Chlor und Stickstoffdioxid.
Industrielle Flammendetektionssysteme verwenden gewöhnlich Ultraviolett-, Infrarot-, Ultraviolett-/Infrarot- und multispektrale Infrarot-Flammendetektoren. Die richtige Option hängt von der Art des Brands, der Brennstoffquelle, der Reaktionsgeschwindigkeit, der Sichtweite, den Umgebungsbedingungen und der Fehlalarmresistenz ab.
Infrarot-, Ultraviolett- und multispektrale Infrarot-Flammendetektoren verwenden verschiedene Sensormethoden, um Brandsignaturen zu identifizieren und Fehlalarme zu reduzieren. Infrarotdetektoren werden üblicherweise bei Kohlenwasserstoffbränden eingesetzt, UV-Detektoren reagieren schnell auf bestimmte Flammensignaturen und multispektrale Infrarotdetektoren verbessern die Brandunterscheidung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Punktuelle Gasdetektoren messen die Gaskonzentration an einem bestimmten Ort, während Open-Path-Gasdetektoren Gas über einen Strahl zwischen einem Sender und Empfänger erkennen. Die punktuelle Detektion wird in der Nähe potenzieller Leckquellen verwendet, während die Open-Path-Erkennung für größere Bereiche, die Perimeterüberwachung oder die Abdeckung großer Entfernungen verwendet wird.
Flammen- und Gaserkennungssysteme kommen in vorgelagerten Öl- und Gasfeldern, Offshore-Plattformen, Raffinerien, petrochemischen Anlagen, Chemieanlagen, Energieerzeugungsanlagen, Wasserstoffanwendungen, marinen Umgebungen und anderen industriellen Ex-Bereichen zum Einsatz. Sie werden überall dort eingesetzt, wo brennbare Gase, toxische Gase, Sauerstoffgefahren oder Brandgefahr kontinuierlich überwacht werden müssen.
Wählen Sie einen Flammendetektor basierend auf Brandart, Brennstoffquelle, Sichtfeld, Installationsabstand, Umgebungsbedingungen und Fehlalarmresistenz aus. Vergleichen Sie Ultraviolett-, Infrarot-, Ultraviolett-/Infrarot- und multispektrale Infrarottechnologien basierend auf Brandrisiko, Ex-Bereichsanforderungen, Wartung und Systemintegration.
Wählen Sie einen Gasdetektor basierend auf dem Zielgas, dem Leckverhalten, dem Abdeckungsbereich und den Umgebungsbedingungen aus. Vergleichen Sie Festpunkt-Gasdetektion, Open-Path-Gasdetektion und Ultraschall-Gasleckdetektion basierend auf Gasart, Installationsanordnung, Hindernissen, Kalibrierbedarf und Reaktionsgeschwindigkeit.
Flammen- und Gasdetektoren sollten in Intervallen geprüft und gewartet werden, die vom Hersteller, der Anwendung, den Bedingungen am Standort und dem Sicherheitsprogramm der Einrichtung abhängen. Zu den typischen Verfahren gehören Inspektionen, Funktionsprüfungen, Kalibrierung entsprechender Gasdetektoren und Abnahmeprüfungen.